英制黄铜压缩管接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

产品风格

连接 1 类型

连接 1 尺寸

阀体材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
英制黄铜压缩管接头

英制黄铜压缩管接头

派克的压缩管接头无需扩口、焊接或其他组装的管路准备。提供锻造和挤压两种形式,压缩接头符合SAE J-512的功能要求。

技术规格:

  • 行业: Industrial Manufacturing Equipment, Material Handling, Printing, Marine
  • 品牌: Parker
  • 形状: Shape Dependent on Configured Part
  • 产品类型: Compression Fittings
  • 连接类型: Compression, Thread
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 分部: Fluid System Connectors Division
  • 阀体材料: Extruded Brass, Forged Brass
  • 原产区: United States
  • 管道材料: 紫铜管,铝管,热塑管, Brass, Steel, Polyamide, Aluminum, Thermoplastic
  • 与流体类型共同使用: Water, Lubricants (Machining Oil), Fuels, Hydraulic Oil, Air (Compressed Air), Chemicals (Disinfectants), Air, Inert Gases, Non-combustible Gases
  • 符合规格: SAE J-512
  • 最大运行压力: 229, 10, 7, 27, 20, 14, 5, 20.7 bar, 400 (1/8,3/16), 300 (1/4,5/16), 200 (3/8,7/16,1/2)<br/>150 (5/8), 100 (3/4), 75 (7/8) psi
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最低运行温度: -65 °F, -54 °C
  • 应用: 压缩机,机械工具,发动机,泵,提纯, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery, Compressors, Machine Tools, Engine, Pumps, Purification

完整的产品说明

派克压缩式接头经济实用,有挤出和锻造两种本体加工形式可选。这些接头安装时无需扩口,焊接,管路处理或者使用特殊的工具,安装非常简便,适合那些需要偶尔拆卸,或者维修需要部分移除的安装场合,这些压缩式接头的优势在于接头损坏后,重新进行管路连接时,不会破坏原来管路连接的完整性。这些接头也适用于有热源的应用中,在那些场合中,焊接是被禁止使用的。
适配管路:紫铜管,铝管以及来自于派克Parflex事业部的以下管子:

• PE管
• 尼龙管
• PP管

市场:
• 工业
• 包装
• 气动
• 印刷
• 压缩机
• 海工

特征/优势

• 全铜本体结构
• 符合人体工程学设计
• 长螺母,适用于振动应用
• UL 列表中的可燃液体
• 符合SAE J-512 标准要求
• 与热塑管连接时,使用聚甲醛衬套

应用:
• 空气管路
• 润滑管路
• 冷却管路
• 流体传输
• 水路
• 过程自动化

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。联系我们以获取更多信息。

相关文档(前身为“产品支持”)

Compliance, Certifications & Safety
Certificate of conformity - 2014 68 EU_connectic
Literature and Reference Materials
Connection Solutions for Railway Transportation
×
产品 产品风格 连接 1 类型 连接 1 尺寸 阀体材料
61CL-5 Long Nut Compression 5/16" Brass, Forged

687890
687547