Compress-Align 压缩式自对准接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

阀体材料

连接 1 类型

连接 2 螺纹尺寸

配置

连接 2 类型

连接 1 管道外径

产品风格

连接 2 管道外径

连接 3 管道外径

连接 3 类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Compress-Align 压缩式自对准接头

Compress-Align 压缩式自对准接头

派克压缩式自对准接头无需扩口,焊接,以及其他管路安装准备工作,受限的衬套可以用来调整安装,以达到正确的安装位置,并且在终装完成后可进行目视检查。

技术规格:

  • 应用: 压缩机,机械工具,提纯, Machine Tools, Dispensing, Purification
  • 连接类型: Compression, Thread
  • 形状: Various
  • 最低运行温度: -65 °F, -54 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 2800 psi, 193 bar
  • 管道材料: 紫铜管,铝管,TFE管,FEA管,PFA管,热塑管, Aluminum, TFE, FEA, PFA, Thermoplastic
  • 与流体类型共同使用: Water, Air, Inert Gases, Non-combustible Gases

完整的产品说明

派克经济的Compress-Align压缩式自对准接头预装了位置受限的衬套,可使安装的准确快速进行。在安装之前以及安装完成之后,位置受限的衬套能够提供目视检查,衬套与密封圈在设计上能够实现自对准,即使在钢管圆度不够的情况下,也能使其有效地对准。 派克压缩式自对准接头可以替代扩口式接头用于许多高压领域,如不能扩口,焊接或者需要快速安装而不能进行管路准备的场合。这些压缩自对准接头能够与标准压缩式接头的本体可以互换,从而减少了库存。
适配管路:紫铜管,铝管以及来自Parflex事业部的以下管子:
• PE管
• 尼龙管
• PP管
• PTFE管
• FEP管
• PFA管

市场:
• 工业
• 气动
• 包装
• 自动化
• 化工
• 压缩机
• 水处理

特征/优势:
• 全铜本体
• 位置受限的衬套
• 与标准压缩式接头相比,工作压力更高
• 本体能够与标准压缩式接头的本体进行互换
• 经济型产品
• 所有尺寸的终装,都是手紧后使用扳手转过一圈
• 尺寸范围:1/8" 至 1"
• UL列表中的可燃液体

应用:
• 空气管路
• 润滑管路
• 冷却管路
• 流体传输
• 化学介质分配器
• 工具

可根据客户需要提供定制化结构和尺寸。请联系派克Fluid System Connectors Division,拨打(269) 692-6555 或发邮件至 fscsales@parker.com 以获得更多信息。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 阀体材料 连接 1 类型 连接 2 螺纹尺寸 配置 连接 2 类型 连接 1 管道外径 产品风格 连接 2 管道外径 连接 3 管道外径 连接 3 类型
164CA-10 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 5/8" (O.D.) 5/8" (O.D.)
164CA-12 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.)
164CA-2 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/8" (O.D.) 1/8" (O.D.)
164CA-4 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.)
164CA-5 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.)
164CA-6 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) Compression 3/8" (O.D.)
164CA-6-4-4 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.) Compression
164CA-6-6-4 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.) Compression
164CA-8 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.)
164CA-8-8-6 Tee Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.) 3/8" (O.D.) Compression
165CA-10 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 5/8" (O.D.) 5/8" (O.D.)
165CA-12 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.)
165CA-16 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1" (O.D.) 1" (O.D.)
165CA-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/8" (O.D.) 1/8" (O.D.)
165CA-3 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/16" (O.D.) 3/16" (O.D.)
165CA-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.)
165CA-5 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.)
165CA-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.)
165CA-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression Tube to Tube Compression 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.)
168CA-4-2 Tee - Gage Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Female Pipe
169CA-10-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 5/8" (O.D.)
169CA-10-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 5/8" (O.D.)
169CA-12-12 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/4" (O.D.)
169CA-12-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 3/4" (O.D.)
169CA-16-12 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 1" (O.D.)
169CA-2-1 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/16" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.)
169CA-3-1 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/16" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.)
169CA-3-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.)
169CA-3-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.)
169CA-4-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
169CA-4-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
169CA-4-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
169CA-5-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 5/16" (O.D.)
169CA-5-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 5/16" (O.D.)
169CA-5-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 5/16" (O.D.)
169CA-6-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
169CA-6-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
169CA-6-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
169CA-6-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
169CA-8-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.)
169CA-8-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.)
169CA-8-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.)
170CA-12-12 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/4" (O.D.)
170CA-2-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/8" (O.D.)
170CA-3-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/16" (O.D.)
170CA-4-2 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/4" (O.D.)
170CA-4-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/4" (O.D.)
170CA-6-4 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.)
170CA-6-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.)
170CA-8-6 Elbow 90° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/2" (O.D.)
170CA-8-8 Elbow 90° Brass, Forged Compression 1/2" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/2" (O.D.)
171CA-2-2 Run Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.)
171CA-3-2 Run Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.)
171CA-4-2 Run Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
171CA-4-4 Run Tee Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
171CA-6-4 Run Tee Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
172CA-12-12 Branch Tee Brass, Forged Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/4" (O.D.)
172CA-2-2 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.)
172CA-3-2 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.)
172CA-4-2 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
172CA-4-4 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
172CA-6-2 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
172CA-6-4 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
172CA-6-6 Branch Tee Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
172CA-8-6 Branch Tee Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.)
176CA-4-2 Tee Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Female Pipe
177CA-4-2 Branch Tee Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Female Pipe Compression 1/4" (O.D.) Female Pipe
179CA-4-2 Elbow 45° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
179CA-4-4 Elbow 45° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.)
179CA-6-2 Elbow 45° Brass, Forged Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
179CA-6-4 Elbow 45° Brass, Forged Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
179CA-6-6 Elbow 45° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.)
179CA-8-6 Elbow 45° Brass, Forged Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.)
264CA-3 Tee Brass, Extruded Compression Tube to Tube Compression 3/16" (O.D.) 3/16" (O.D.)
269CA-2-2 Elbow 90° Brass, Extruded Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.)
59CA-4 Brass Compression 1/4" (O.D.) Tube
59CA-6 Brass Compression 3/8" (O.D.) Tube
59CA-8 Brass Compression 1/2" (O.D.) Tube
61CA-10 Brass Compression 5/8" (O.D.) Tube
61CA-12 Brass Compression 3/4" (O.D.) Tube
61CA-14 Brass Compression 7/8" (O.D.) Tube
61CA-16 Brass Compression 1" (O.D.) Tube
61CA-2 Brass Compression 1/8" (O.D.) Tube
61CA-3 Brass Compression 3/16" (O.D.) Tube
61CA-4 Brass Compression 1/4" (O.D.) Tube
61CA-5 Brass Compression 5/16" (O.D.) Tube
61CA-6 Brass Compression 3/8" (O.D.) Tube
61CA-8 Brass Compression 1/2" (O.D.) Tube
62CA-10 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 5/8" (O.D.) 5/8" (O.D.)
62CA-10-6 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 5/8" (O.D.) 3/8" (O.D.)
62CA-12 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 3/4" (O.D.) 3/4" (O.D.)
62CA-14 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 7/8" (O.D.) 7/8" (O.D.)
62CA-2 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 1/8" (O.D.) 1/8" (O.D.)
62CA-3 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 3/16" (O.D.) 3/16" (O.D.)
62CA-4 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 1/4" (O.D.) 1/4" (O.D.)
62CA-4-3 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 1/4" (O.D.) 3/16" (O.D.)
62CA-5 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 5/16" (O.D.) 5/16" (O.D.)
62CA-6 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 3/8" (O.D.)
62CA-6-4 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) 1/4" (O.D.)
62CA-8 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 1/2" (O.D.) 1/2" (O.D.)
62CA-8-6 Union Brass Compression Tube to Tube Compression 1/2" (O.D.) 3/8" (O.D.)
62CABH-4 Brass Compression Tube to Tube Compression 1/4" (O.D.) Bulkhead 1/4" (O.D.)
62CABH-6 Brass Compression Tube to Tube Compression 3/8" (O.D.) Bulkhead 3/8" (O.D.)
639CA-4 Brass Compression 1/4" (O.D.) Tube
66CA-10-8 Brass Compression 1/2" Tube to Female Pipe Female Pipe 5/8" (O.D.) Connector
66CA-2-2 Brass Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/8" (O.D.) Connector
66CA-3-2 Brass Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/16" (O.D.) Connector
66CA-3-4 Brass Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/16" (O.D.) Connector
66CA-4-2 Brass Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/4" (O.D.) Connector
66CA-4-4 Brass Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/4" (O.D.) Connector
66CA-5-2 Brass Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 5/16" (O.D.) Connector
66CA-5-4 Brass Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 5/16" (O.D.) Connector
66CA-6-2 Brass Compression 1/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.) Connector
66CA-6-4 Brass Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.) Connector
66CA-6-6 Brass Compression 3/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.) Connector
66CA-6-8 Brass Compression 1/2" Tube to Female Pipe Female Pipe 3/8" (O.D.) Connector
66CA-8-4 Brass Compression 1/4" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/2" (O.D.) Connector
66CA-8-6 Brass Compression 3/8" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/2" (O.D.) Connector
66CA-8-8 Brass Compression 1/2" Tube to Female Pipe Female Pipe 1/2" (O.D.) Connector
68CA-10-12 Brass Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 5/8" (O.D.) Connector
68CA-10-6 Brass Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 5/8" (O.D.) Connector
68CA-10-8 Brass Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 5/8" (O.D.) Connector
68CA-12-12 Brass Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/4" (O.D.) Connector
68CA-12-8 Brass Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 3/4" (O.D.) Connector
68CA-14-12 Brass Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 7/8" (O.D.) Connector
68CA-16-12 Brass Compression 3/4" Tube to Pipe Male Pipe 1" (O.D.) Connector
68CA-16-16 Brass Compression 1" Tube to Pipe Male Pipe 1" (O.D.) Connector
68CA-2-1 Brass Compression 1/16" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.) Connector
68CA-2-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/8" (O.D.) Connector
68CA-3-1 Brass Compression 1/16" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.) Connector
68CA-3-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.) Connector
68CA-3-4 Brass Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.) Connector
68CA-4-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Connector
68CA-4-4 Brass Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Connector
68CA-4-6 Brass Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Connector
68CA-4-8 Brass Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 1/4" (O.D.) Connector
68CA-5-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 5/16" (O.D.) Connector
68CA-5-4 Brass Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 5/16" (O.D.) Connector
68CA-6-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.) Connector
68CA-6-4 Brass Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.) Connector
68CA-6-6 Brass Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.) Connector
68CA-6-8 Brass Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 3/8" (O.D.) Connector
68CA-8-4 Brass Compression 1/4" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.) Connector
68CA-8-6 Brass Compression 3/8" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.) Connector
68CA-8-8 Brass Compression 1/2" Tube to Pipe Male Pipe 1/2" (O.D.) Connector
682CA-3-2 Brass Compression 1/8" Tube to Pipe Male Pipe 3/16" (O.D.) Tank Fitting

687890
687547