黄铜管螺纹接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

产品风格

连接 1 尺寸

连接 2 尺寸

长度

连接 1 类型

连接 2 类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
黄铜管螺纹接头

黄铜管螺纹接头

派克锻造和挤出的黄铜管螺纹接头满足SAE J530 和SAE J531标准的功能要求。

技术规格:

  • 连接类型: Thread
  • 应用: Air lines, Water lines and Cooling lines, Water Lines, Cooling Lines
  • 最低运行温度: -65 °F, -53 °C
  • 最高运行温度: 250 °F, 121 °C
  • 最大运行压力: 1000 psi, 68 bar
  • 管道材料: 紫铜管,黄铜管,钢管, Brass, Iron Pipe
  • 符合规格: SAE J530和SAE J531标准, SAE J531

完整的产品说明

派克为当今的市场提供齐全的管螺纹接头。接头采用锻造和挤出成型,尺寸从1/8” 到 1”。管螺纹的螺纹都是根据干密封标准加工。派克的管螺纹接头符合SAE J530 和SAE J531标准的功能性要求,并且可以和紫铜管,黄铜管以及钢管配合使用。

市场:
• 工业液压
• 建筑机械
• 重载卡车
• 工程机械
• 工厂/过程控制/自动化

特征/优势:
• 全黄铜材料
• 符合SAE J530 和SAE J531标准的功能要求
• 螺纹根据干密封标准加工
• 锻造和挤出都可提供

应用:
• 空气管路
• 水管路
• 冷却管路


相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 产品风格 连接 1 尺寸 连接 2 尺寸 长度 连接 1 类型 连接 2 类型
1204P-8 Elbow 90° - Forged, Male Male Pipe to Male Pipe 1/2" 1/2" n/a Male Pipe Male Pipe
207P-6 Coupling 3/8" 3/8" n/a Female Pipe Female Pipe
2202P-8-8 Elbow 90° - Extruded Street Fitting Female Pipe to Male Pipe 1/2" 1/2" n/a Female Pipe Male Pipe
2203P-6 Tee - Extruded Female Pipe to Female Pipe 3/8" 3/8" n/a Female Pipe Female Pipe
2205P-4 Cross Female Pipe to Female Pipe 1/4" 1/4" n/a Female Pipe Female Pipe
207ACBH-12 Bulkhead 3/4" 1-5/6"-12 1.50" Female Pipe Male Pipe
207ACBH-16 Bulkhead 1" 1-5/8"-14 1.68" Female Pipe Male Pipe

687890
687547