70硬度丁基橡胶O形圈,通用行业 (B0318-70 GP) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
70硬度丁基橡胶O形圈,通用行业 (B0318-70 GP)

70硬度丁基橡胶O形圈,通用行业 (B0318-70 GP)

派克的丁基橡胶 (IIR) O形圈于溶剂类和其他化学介质有良好的兼容性。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁基橡胶 (IIR)
  • 最低运行温度: -75 °F
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 与流体类型共同使用: 合成液压油
  • 行业: 通用型
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 符合规格: MIL标准/航空, AMS3238
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑: 没有
  • 颜色: 黑色
  • 热应用类型: Low temperature (<-30°F)

完整的产品说明

派克的丁基橡胶(异丁烯、异戊二烯橡胶、丁基橡胶)有着非常低的渗透率和良好的电气性能。

• 耐热性
• 温度可高达 121°C
• 低温韧性
• 温度可低至 -59°C
• 耐化学性
• 温度可高达 121°C的热水和水蒸汽
• 基于乙二醇的制动液 (Dot 3 & 4)
• 许多酸性介质 ( 见介质兼容性表格 第 VII 章)
• 盐类溶剂
• 极性溶剂(如醇类,酮类和酯类
• 基于乙二醇的液压油 (氢氟烃流体)和磷酸酯基(HFD-R 流体)
• 有机硅油脂
• 臭氧、耐老化和耐气候

不兼容于:
• 矿物油和油脂
• 石油燃料
• 氯化烃

*客户可以根据需求定制尺寸、涂层以及标识。关于设计和价格请联系派克ORD工厂859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519