C型金属密封件(Prädifa) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
C型金属密封件(Prädifa)

C型金属密封件(Prädifa)

金属法兰密封件适用于极端温度、压力或介质的应用。也适用于不平整的法兰。

技术规格:

  • 最高运行温度: 1598 °F / 870 °C °F, 870 °C
  • 分部: Prädifa Technology Division
  • 行业: Automotive, general industrials, aviation, General Industrials, Aviation
  • 产品类型: Seal
  • 工作压力: >524 MPa MPa

完整的产品说明

"派克的C型金属密封件用于密封各种航空航天和工业应用中的内部和外部压力,这些应用中要求在极低或极高温度下的泄漏极小。它们适合在极高的压力和腐蚀性介质中使用。派克的产品组合包括各种截面的密封件,以应对挑战性的应用。金属C型密封件由镍合金制成,能耐受高达870°C的温度(即使处于高压下)。这些密封件具有弹性恢复能力,可以通过电镀获得更高的密封性能。为此,派克提供各种电镀材料,例如银、金、锡、PTFE和其他材料。 •良好的弹性恢复能力使其可在周期性温度变化和分离式法兰中使用。 •温度范围从低温到870°C。 •压力范围从真空至524 MPa或更高。•提供大量的截面选择。•提供从6.35 mm到3 m的所有直径;提供适用于很多常用尺寸的工具。•适用于不平整的法兰。•提供多种材料,具有耐高温、良好的回弹性以及耐腐蚀和抗疲劳性。 •多种涂层/镀层选择。 •提供圆形、椭圆形和其他定制形状。 应用范围:汽车/一般工业: 燃气和蒸汽轮机、法兰连接、真空应用、半导体、低温应用、发动机排气系统
航空:燃油系统、阀门、喷射系统
使用的材料:镍合金。可以对密封件进行电镀,以增强密封性能。为此,派克提供多种电镀材料,例如银、金、锡、PTFE和其他材料。 请与我们联系,获取更多信息:我们的应用工程团队将很高兴与您讨论需求,针对应用的特点寻找更好的解决方案。"

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Metal Seals Design Guide--PTD3359
×

687890
687424