Praedifa C2系列活塞密封 | #C21083V3638


LOADING IMAGES
C21083V3638 C21083V3638
Click to View CAD Model

Praedifa C2系列活塞密封 | #C21083V3638

用于液压缸和气缸的活塞密封,单作用,橡胶U型设计。


技术规格:

  • 内径(毫米): 10
  • 最低工作油温(C): -20
  • 凹槽宽度: 4.5
  • 最高工作油温(C): 200
  • 元件高度(毫米): 4
  • 外沿直径(毫米): 16
  • 密封材料: V3638
  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: FKM(氟橡胶)
  • 最大运行压力: 160 bar
  • 最低运行温度: -50到-5 °C
  • 最高运行温度: 80到200 °C
  • 最大表面速度: 0.5 m/sec
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制:
  • 热应用类型: 高温(<205度) °C
  • 额定压力: 低压(<160bar) bar

物品信息

C2型活塞密封符合液压和气动制造厂商对具有更小可能沟槽密封件的要求。虽然这种密封件的很截面和高度都很小,但密封性能很好。因为密封表面的接触区域很短,故产生的摩擦非常低。由于特殊的设计,无需挡圈或支撑件。在无润滑气动系统(干燥空气)中安装,推荐用可装入同样沟槽的本公司的E4型。

-良好的耐磨性能。
-易于安装。
-适合用于全自动化装配。
-可以安装于单件缸体上。
-选择适合的化合物材料,可以抵抗高温。
-选择适合的化合物材料,可以有卓越的介质抵抗能力。
-适合的化合物可以用于化工工业的需求。
-适合的化合物可以用于食品工业的特殊需求。
-安装在封闭的外壳中。

应用范围
推荐用于液压活塞和气缸。

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件


相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
687424