立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
框架规格:40-80mm, MPE电机是MPP系列向小型化方向延伸的经济型系列,是一款价格实惠的封装伺服电机。我们备有MPE库存,可从我们的工厂立即发货。
'注意:此产品已不再供货 - 有关任何合适的替代产品的详细信息,请参阅本产品页面的“推荐产品”部分,或联系Parker获取进一步的帮助。
C3powerPLmC-C1x是一个逻辑控制器,可集成在Compax3伺服驱动模块中 - 将PLC逻辑,数据和通信过程与先进的多轴运动控制和可视化任务相结合。通过'CoDeSys'高功率编程系统进行编程,通过以太网进行通信。通过PLCopen功能模块支持多轴运动任务的实现。
•可根据IEC61131-3 / PLCopen进行编程
•带功能模块的运动控制
•CoDeSys开发工具
•通过集成的驱动器接口轻松实现驱动器。
•可视化:OPC或集成
• 项目管理
•文件处理:FTP客户端/服务器
C3powerPLmC-C1x过程控制器 - 技术数据:
平台:32位RISC处理器200 MHz(1000 IL指令<100μs)
编程:符合IEC61131-3 / PLCopen
串行通信:1x RS232 / RS485
现场总线(标准):CANopen主站,以太网10/100
现场总线(可选):Profibus DP Slave,HEDA实时数据总线
多轴通信:CANopen
以太网:
- 编程接口
- 通过Internet / Intranet进行远程诊断
- 过程可视化
- 系统集成
PLC功能
- 4种实时任务类型:自由运行,周期性,事件触发(内部或外部事件)
- 调试,单步,监视功能,日志
编码器输出:是,最高16384脉冲/转
引导FLASH:1 MB
程序存储器FLASH:4 MByte
工作记忆SDRAM:16 MByte
数据存储器(非易失性):32 kByte NVRAM
实时时钟:是的,备用电池。
操作系统:实时多任务处理
公用事业:24 VDC
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| DoC005_C3C / CE Declaration of Conformity: C3 powerPLmC Controller |
| Software Downloads |
|---|
| C3 powerPLmC CoDeSys Downloads Page |
| Compax3 Downloads Page |
| 产品 |
|---|