已停产:C3powerPLmC-Exx独立逻辑控制器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

已停产:C3powerPLmC-Exx独立逻辑控制器

已停产:C3powerPLmC-Exx独立逻辑控制器 OBSOLETE

框架规格:40-80mm, MPE电机是MPP系列向小型化方向延伸的经济型系列,是一款价格实惠的封装伺服电机。我们备有MPE库存,可从我们的工厂立即发货。

技术规格:

  • 产品类型: 运动控制PLC
  • 语言: IEC 61131-3
  • 轴数量: 高达 2x32 (取决于网络速度)
  • 控制模式: Programmable Control - IEC 61131-3 (Ladder Diagram / Structured Text / Function Block Diagram / Sequential Function Chart / Instruction List)
    PLCopen Motion Control
    Simulation Runtime (for code & motion)
    Electronic Gearing
    Electronic CAM
    OPC & Web-Visualization
    Real-Time Multitasking
    Local and Remote I/O Control, PLCopen Motion Control, Simulation Runtime (for code & motion), Electronic Gearing, Electronic CAM, OPC & Web-Visualization, Real-Time Multitasking, Local and Remote I/O Control
  • 通讯接口: 2x RS2322x RS232/485Ethernet2x CANopenProfibus DP Slave(可选), 2x RS232/485, Ethernet, 2x CANopen, Profibus DP Slave (optional)
  • 兼容回馈设备: n/a
  • Inputs/Outputs: 灵活性(取决于网络速度)
  • CPU: 200 MHz(32位RISC)
  • 输入电压: 24 VDC VDC
  • 工作温度: 0-50 °C, 32-122 °F
  • 符合规格: CE (EMC)

完整的产品说明

注意:此产品不再供货 - 有关任何合适的替代产品的详细信息,请参阅本产品页面的“推荐产品”部分,或联系Parker获取进一步的帮助。

C3powerPLmC-Exx是一款独立的逻辑控制器 - 将PLC逻辑,数据和通信流程与先进的多轴运动控制和可视化任务相结合。通过'CoDeSys'高功率编程系统进行编程,通过以太网进行通信。通过PLCopen功能模块支持多轴运动任务的实现。

•可根据IEC61131-3 / PLCopen进行编程
•带功能模块的运动控制
•CoDeSys开发工具
•通过集成的驱动器接口轻松实现驱动器。
•可视化:OPC或集成
• 项目管理
•文件处理:FTP客户端/服务器

C3powerPLmC-Exx过程控制器 - 技术数据:
  平台:32位RISC处理器200 MHz(1000 IL指令<100μs)
  编程:符合IEC61131-3 / PLCopen
  串行通讯:2个RS232,2个RS232 / RS485
  现场总线(标准):2个CANopen主站,以太网10/100
  现场总线(可选):Profibus DP Slave
  多轴通信:CANopen
  以太网:
      - 编程接口
      - 通过Internet / Intranet进行远程诊断
      - 过程可视化
      - 系统集成
  PLC功能
      - 4种实时任务类型:自由运行,周期性,事件触发(内部或外部事件)
      - 调试,单步,监视功能,日志
  编码器输出:无
  引导FLASH /程序存储器FLASH:64 MByte(Compact Flash)
  工作记忆SDRAM:16 MByte
  数据存储器(非易失性):32 kByte NVRAM
  实时时钟:是的,备用电池。
  操作系统:实时多任务处理
  公用事业:24 VDC

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A87859