Carrier 组合垫片 - 派克 Parker

Carrier 组合垫片 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

Carrier 组合垫片

Carrier 组合垫片

派克组合垫片在一个可控的压缩量情况下可密封多种介质。组合垫片常用于提供系统性能,简化安装,减少报废,提高生产能力,同时还可降低成本。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 聚丙烯酸酯(ACM),三元乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN),氟硅橡胶(VMQ,PVMQ),氟橡胶(FKM,FPM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 热应用类型: 低温和高温(<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 汽车
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 65 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的组合垫圈是塑料或金属和橡胶硫化在一起的组合垫圈,这种设计有利于简化密封系统,提高整体密封性能,配合扭矩限制器的使用以延长密封寿命。

通过结合一种(或者多种)弹性体,标识,产品编号,安装说明和定位片,客户可以消除所有的安装问题和报废问题,大大提高生产能力。

另外,客户可以增加各种增值特性,比如接线,介质过滤,空气流量计或其他测量装置,进一步的提高他们的产品设计。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519