CDAS、OFA、FBP HL/LE真空泵及维护套件。 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
CDAS、OFA、FBP HL/LE真空泵及维护套件。

CDAS、OFA、FBP HL/LE真空泵及维护套件。

双频50/60hz真空泵及维护套件,适用于CDAS/OFAS/FBP 100-170压缩空气干燥机。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • Contains: HLVAP Vacuum pump(s), vacuum valve, 3m vacuum hose and fittings.

完整的产品说明

无热真空辅助干燥机的再生空气需求从标准无热干燥机的约20%降至3%。

减少再生空气所减少的能量可以抵消真空泵运行所需的能量,整体上实现显著的节能效果。

CDAS/OFAS/FBP LE无热真空辅助干燥机的工作原理几乎与标准无热干衣机相同,但其设计增加了两个额外部件:真空阀和真空泵。

如需更多信息或详细讨论您的具体需求,请联系派克或授权的派克经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
A22066