单向阀 - Ck-1 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
单向阀 - Ck-1

单向阀 - Ck-1

派克CK1 单向阀在制冷系统回气端、热气端和供液管处阻止制冷剂的反向流动。

技术规格:

  • 型号: 请根据产品订货号区分产品
  • 最大运行压力: 27.6 bar, 400 psig
  • 阀门类型: CK1 或 CKS, CKS
  • 端口尺寸: 20 到 150 mm, 3/4" 到 6" inch
  • 连接类型: FPT, Socket Weld, 无法兰, Weld Neck, ODS, Socket Weld, No Flange, Weld Neck, ODS
  • 连接尺寸: None 或 3/4" 至 6", 3/4 to 6 inch
  • 提升阀类型: 无过滤器或带过滤器, With Strainer
  • 包括转接环: 无转接环或带阳转接环
  • 阀门材料: 标准材质或符合 PED 材质, Meets Pressure Equipment Directive (PED)
  • 镀层类型: 无电镀
  • 活塞类型: 标准品或 0.109 活塞, 0.109 Piston

完整的产品说明

派克 CK1单向阀为制冷系统应用提供安全有效的逆向截止功能。其重力关闭功能使其适合用于变频机或压缩机卸载的场合,因为比其它型式单向阀,其能更好的承受负荷的波动。各CK1系列单向阀为法兰连接,配置手动开启阀杆以利于手动操作。20-32 mm通径产品为PTFE阀座,其它阀体为金属阀座。开启压差可小至0.03 bar。

市场:
• 工业制冷
• 商用制冷

特性及益处:
• 手动开启阀杆
• 低压降
• 活塞式重力关闭
• 法兰连接
• 设计压力 (MRP): 27.6 Bar (400 psi)
• 坚固重型阀体

应用:
• 压缩机排气光
• 供液管线,温度低至 -30℃
• 回气管线,温度低至 -30℃

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687475