单向阀- CK-3 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

端口尺寸(毫米)

端口尺寸(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
单向阀- CK-3

单向阀- CK-3

派克CK-3 单向阀在制冷系统高压端阻止气相或液相制冷剂的反向流动。

技术规格:

  • 型号: 请根据产品订货号区分产品
  • 最低液体温度: -30 °C, -25 °F
  • 最高液体温度: 105 °C, 220 °F
  • 流量系数: 8.1 到 9.8 Kv, 9.5 到 11.5 Cv
  • 端口尺寸: 15 到 25 mm, 1/2" 到 1" inch

完整的产品说明

Parker CK-3系列阀为紧凑型轻量型单向阀,适用于简单连接实现安装成本的降低。因为配置弹簧复位,此阀需要不小于0.34 Bar的开启压差。此阀可在所需位置安装,阀体上有箭头标识开启流动方向。当逆向流动发生时,CK-3可迅速关闭。

市场:
• 工业制冷
• 商用制冷

特性及益处:
• 小型, 紧凑型
• 不锈钢组件
• FPT接口
• 弹簧复位
• 任意位置安装
• 介质温度范围: -30 ~ 105℃

应用:
• 热气主管分路后的分支管路,以阻止制冷过程中蒸发器冷媒串流。
• 接水盘与蒸发器连接的热气管,大幅降低接水盘冻结几率。

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Bulletin 50-13 C Check Valves: CK-3
×
产品 端口尺寸(毫米) 端口尺寸(英寸)
CK313 15mm 1/2"
CK320 20mm 3/4"
CK325 25mm 1"

687890
687475