快插式连接(插入即连接)的复合材料接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

连接 1 尺寸

连接 2 尺寸

连接 3 类型

连接 3 尺寸

阀体材料

连接 1 类型

连接 2 螺纹尺寸

配置

连接 1 管道外径

连接 2 类型

产品风格

连接 2 管道外径

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
快插式连接(插入即连接)的复合材料接头

快插式连接(插入即连接)的复合材料接头

复合材料快插连接接头提供了一种将管件与接头连接的简单方法。Prestolok复合材料接头不需要使用衬套和拧紧螺母,从而减少装配时间。

技术规格:

  • 不含硅:
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 管道材料: 半刚性尼龙,硬度95的聚氨酯,尼龙,含氟聚合物, Nylon, Fluoropolymer, Polyurethane 95 Durometer Shore A
  • 品牌: Parker
  • 最低运行温度: -4. (+5 3/16" size only) °F, -20,(-15 3/16英寸以下) °C
  • 技术: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • 最大运行压力: 290,(仅260 3/16英寸) psi, 20,(仅18 3/16英寸) bar
  • 分部: Fluid System Connectors Division
  • 连接类型: NPTF, BSPT, UNF, 公制, Metric, UNF, BSPT, Push-to-Connect, Thread, Plug-in and Hose-Barb, Plug-in and Hose-Barb
  • 最高运行温度: 80,(仅68 3/16英寸) °C, 175, (155 3/16" size only) °F
  • 符合规格: ISO 14743, DI: 97/23/EC, DI: 2002/95/EC, DI: 1907/2006, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/EC, DI: 1907/2006
  • 与流体类型共同使用: Air
  • 应用: Pneumatics, Packaging, Textile, Vacuum, Semi-Conductors and Robotics, Semiconductor, Vacuum, Packaging, Textile, Robotics
  • 夹持环材料: 不锈钢

完整的产品说明

作为世界快插技术的佼佼者,派克的Prestolok PLP 复合材料接头为管子和接头的连接提供了一种简单的方式,从而形成管路系统分配网络。Prestolok 复合材料接头无需像压缩接头一样使用衬套和锁紧螺纹,因此可以减少安装时间。可简单地将管子插入到接头底部进行连接。拆卸时,按下释放按钮,按住接头主体并将管子从接头拉出。使用D形密封圈能够使管子动态或者静态连接时均能提供有效的密封。在管路连接时,D形密封圈产生变形,降低插入力,而不损害密封性能。使用螺纹密封胶可应用于各种外螺纹,能够规避使用PTFE密封带可能带来系统污染。Prestolok PLP复合材料接头全部组件均不含硅。Prestolok PLP接头都经过泄漏测试(全检)和并带有日期追溯码,以实现质量的可追溯性。可与以下Parker Parflex Division管配合使用:
• 聚酯管
• 尼龙管
• 半钢性尼龙管
• 邵氏A硬度95的聚氨酯管
• 聚氟管

市场:

• 气动
• 工业
• 机器人
• 自动化
• 印刷
• 包装
• 纺织
• 半导体

特点与优势:

• 本体玻璃纤维增强尼龙66
• 不锈钢卡爪
• 符合ISO 14743
• 使用D形密封圈能够使管子动态或者静态连接时均能提供有效的密封。
• 生产过程进行全检的泄漏测试
• 日期编码以实现质量的可追溯性
• 耐腐蚀和耐化学介质
• 全流量
• 预涂螺纹密封胶
• 英制和公制尺寸,1/8英寸 - 1/2英寸, 4mm - 16mm
• 重量轻
• NPT, UNF, BSPT, BSPP & 公制螺纹
• 可与半刚性尼龙管,邵氏硬度A95的聚氨酯管,尼龙管,含氟聚合物管配合使用
• 不含硅
• 可定向,便于组装
应用:
• 空气管路
• 惰性气体
• 切削液
• 真空
有关其他信息,请联系派克低压流体连接件部门(269)692-6555或fscsales@parker.com。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 连接 1 尺寸 连接 2 尺寸 连接 3 类型 连接 3 尺寸 阀体材料 连接 1 类型 连接 2 螺纹尺寸 配置 连接 1 管道外径 连接 2 类型 产品风格 连接 2 管道外径
369PLPBJB-6M-2G 6 mm 1/8" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/8" Tube to Tube 6 mm (O.D.) BSPP Single Banjo Body
364PLP-4 Union Tee 1/4" 1/4" Push-to-Connect 1/4" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect Tube to Tube 1/4" (O.D.) Push-to-Connect Tube to Tube 1/4" (O.D.)
W369PLP-4-2 Elbow 90° 1/4" 1/8" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/8" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPT Tube to Pipe
W369PLP-4-4 Elbow 90° 1/4" 1/4" Glass-Reinforced Nylon Push-to-Connect 1/4" Tube to Pipe 1/4" (O.D.) NPT Tube to Pipe
66LF-2-2 1/8" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-2-4 1/8" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-3-2 3/16" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-3-4 3/16" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4-2 1/4" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4-4 1/4" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5-2 5/16" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5-4 5/16" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5/32-2 5/32" (4 mm) 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-5/32-4 5/32" (4 mm) 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-2 3/8" 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-4 3/8" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-6-6 3/8" 3/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-4 1/2" 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-6 1/2" 3/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-8-8 1/2" 1/2" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Connector
66LF-4M-2 Connector 4 mm 1/8" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe
66LF-4M-4 Connector 4 mm 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe
66LF-8M-4 Connector 8 mm 1/4" Brass, Plated Push-to-Connect Female NPT Threads Tube to Pipe

687890
687547