密封板是复合部件,将弹性体以一定的截面结构硫化到金属载体上。尤其适合作为法兰区域的准静态密封元件。+G10按照具体的要求选取不同类型的复合密封件。
派克复合密封板有两个主要功能。第一,它们用于外部密封,并将部件中的各种介质(油、冷却剂、燃料和气体)相互分离 - 例如在汽车、机械和设备工程
中。第二,它们可在法兰之间传递作用力。
与O形圈相比的主要优势:
无需密封槽。
• 安装简单、快速。
• 密封件可精确压缩。
• 减少了密封件暴露在介质中的部分。
耐高压能力。
• 安装后会保护密封唇,防止其受到外部或内部过载机械力的影响。
• 多窗口密封件减少了部件的数量,从而减少潜在的缺陷来源。
• 由于密封板从外部可见,因此可以目视检查密封件的安装情况。
应用范围:
密封板的使用在各种应用和市场(如汽车工程、空调技术、一般工业以及石油和天然气行业)中愈发重要。
典型的应用介质包括齿轮油、水、燃油、涡轮机油、空气、特种液压工作油。可用的材料:
载体材料:铝、不锈钢、钢、塑料
弹性体:EPDM、NBR、HNBR、FKMP
请联系我们了解更多信息:
我们的应用工程团队期待与您共同探讨您的要求,选择符合您应用型材的更好的解决方案。