派克PDF WO 型复合材料密封垫圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

内径(毫米)

外沿直径(毫米)

元件高度(毫米)

凹槽宽度

最低工作油温(C)

最高工作油温(C)

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
派克PDF WO 型复合材料密封垫圈 派克PDF WO 型复合材料密封垫圈 派克PDF WO 型复合材料密封垫圈

派克PDF WO 型复合材料密封垫圈

复合材料密封垫,有先进的几何学粘结技术,适合重机压力

技术规格:

  • 介质: 液压
  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶,氟橡胶,氢化丁腈橡胶, Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • 最大运行压力: 1500 bar
  • 最低运行温度: -30 至 -20 °C
  • 最高运行温度: 100 至 200 °C
  • 最大表面速度: 0 m/sec
  • 测量单位: Length: mm
  • 缓冲机制: No
  • 热应用类型: 高温 (< 205 C) °C, 标准的常见温度范围 (-35 C to 100 C) °C, 扩展的低温和高温 (< -35 C to 140 C) °C
  • 额定压力: 超高压(> 500 bar) bar

完整的产品说明

派克WO 型组合密封垫圈由金属垫圈与机械式粘接在内侧的一圆形密封缘的弹性体密封圈组成。弹性体与金属垫锯齿状结合,使其结合稳健有力,有效降低了弹性体由于长期与金属垫圈挤压造成的切伤。
我们的WO 型组合密封垫圈非常健壮,安装时很紧,适用于螺栓下面螺杆比较光滑的情况,或者不穿过螺杆。

应用范围
静态端面密封或螺栓头密封。

派克WO型组合密封垫圈有以下材料可供选择:
Z5195
Z5232
Z5250
Z5255
Z5296
Z5413
Z5414

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 内径(毫米) 外沿直径(毫米) 元件高度(毫米) 凹槽宽度 最低工作油温(C) 最高工作油温(C) 密封材料
WO0134Z5413 18.8 33.58 1.63 1.63 -30 100 Z5413
WO0813Z5413 7.77 13.49 1.27 1.27 -30 100 Z5413
WO0815Z5195 7.65 15.32 1.27 1.27 -30 100 Z5195
WO1015Z5255 9.73 15.32 1.27 1.27 -20 130 Z5255
WO1427Z5296 13.66 22.35 1.27 1.27 -20 200 Z5296

687890
687424