压缩空气和水气分离器

过滤依据

未选择筛选条件

品牌

事业部

应用

技术

产品类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

压缩空气和水气分离器


压缩空气和水气分离器


PED 认证低压降的离心式水分离器可以去除工业应用压缩空气中大量的冷凝水。

正在查看 10,共 9

PED 认证低压降的离心式水分离器可以去除工业应用压缩空气中大量的冷凝水。

正在查看 10,共 44

用于从厌氧消化池和垃圾填埋场处理沼气的高效不锈钢水分离器。

正在查看 10,共 10

压铸铝和碳钢水分离器可有效去除压缩空气中的大量液体污染物,提供高达 25920m³/ h @ 7 bar g的流量。

正在查看 10,共 58

Keddeg’s demister filter removes moisture particles from air used to cool the avionics components in the cockpit avionics cooling supply duct installation in Airbus A318, A319, A320, and A321 aircrafts.

正在查看 10,共 1

P3TF大量液体分离器在压缩空气系统内去除大量的液体。它通过在所有流量的条件下提供高效的液体去除效率来保护过滤器、冷冻干燥器和无热再生干燥剂的干燥器。

正在查看 10,共

687890
687890