×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Compressed Air Filter Regulators
主页
产品
空气制备 (FRL) 和干燥器
压缩空气过滤调节器
压缩空气过滤调节器
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
排泄管
Auto Drain
排泄管 : Auto Drain
1
Auto Float Drain
排泄管 : Auto Float Drain
1
Manual Drain
排泄管 : Manual Drain
1
Pulse Drain
排泄管 : Pulse Drain
1
Twist Drain
排泄管 : Twist Drain
1
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
7
< -20 至 -40 °C
最低运行温度 : < -20 至 -40 °C - °C
2
< 0 至 -10 °C
最低运行温度 : < 0 至 -10 °C - °C
9
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
18
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
19
< 0 至 -40 °F
最低运行温度 : < 0 至 -40 °F - °F
3
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
7
< 32 至 14 °F
最低运行温度 : < 32 至 14 °F - °F
9
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
16
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
17
最高运行温度
°C
°F
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
19
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
17
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
11
> 80 至 100 °C
最高运行温度 : > 80 至 100 °C - °C
4
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
19
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
17
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
17
> 140 至 175 °F
最高运行温度 : > 140 至 175 °F - °F
11
> 175 至 200 °F
最高运行温度 : > 175 至 200 °F - °F
4
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
17
事业部
Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
事业部 : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
7
Motion Systems Division Japan
事业部 : Motion Systems Division Japan
1
Motion Systems Division Korea
事业部 : Motion Systems Division Korea
2
Pneumatic Division
事业部 : Pneumatic Division
10
技术
气动系统
技术 : 气动系统
19
过滤
技术 : 过滤
7
过程控制
技术 : 过程控制
7
产品类型
不锈钢过滤器
产品类型 : 不锈钢过滤器
3
减压阀
产品类型 : 减压阀
17
大流量过滤器
产品类型 : 大流量过滤器
3
标准型过滤器
产品类型 : 标准型过滤器
1
紧凑型过滤器
产品类型 : 紧凑型过滤器
3
迷你型过滤器
产品类型 : 迷你型过滤器
7
流速
dm3/sec
SCFM
0 - 44 / 低 dm3/sec
流速 : 0 - 44 / 低 dm3/sec - dm3/sec
13
125+ / 高 dm3/sec
流速 : 125+ / 高 dm3/sec - dm3/sec
3
45 - 124 / 中等 dm3/sec
流速 : 45 - 124 / 中等 dm3/sec - dm3/sec
1
0 - 99 / 低 SCFM
流速 : 0 - 99 / 低 SCFM - SCFM
13
100 - 249 / 中等 SCFM
流速 : 100 - 249 / 中等 SCFM - SCFM
1
250+ / 高 SCFM
流速 : 250+ / 高 SCFM - SCFM
3
压力控制范围
bar
psig
最高 10 bar
压力控制范围 : 最高 10 bar - bar
2
最高 17 bar
压力控制范围 : 最高 17 bar - bar
2
最高 2 bar
压力控制范围 : 最高 2 bar - bar
9
最高 4 bar
压力控制范围 : 最高 4 bar - bar
6
最高 8 bar
压力控制范围 : 最高 8 bar - bar
1
最高 125 psig
压力控制范围 : 最高 125 psig - psig
1
最高 150 psig
压力控制范围 : 最高 150 psig - psig
2
最高 250 psig
压力控制范围 : 最高 250 psig - psig
2
最高 30 psig
压力控制范围 : 最高 30 psig - psig
9
最高 60 psig
压力控制范围 : 最高 60 psig - psig
6
端口尺寸
1 inch
端口尺寸 : 1 inch
1
1-1/2 inch
端口尺寸 : 1-1/2 inch
1
1/2 inch
端口尺寸 : 1/2 inch
3
1/4 inch
端口尺寸 : 1/4 inch
8
1/8 inch
端口尺寸 : 1/8 inch
3
3/4 inch
端口尺寸 : 3/4 inch
3
符合规格
ATEX
符合规格 : ATEX
2
密封材料
Buna N
密封材料 : Buna N
1
NBR
密封材料 : NBR
2
氟碳化合物
密封材料 : 氟碳化合物
4
腈类
密封材料 : 腈类
12
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
压缩空气过滤调节器
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
紧凑型过滤减压阀 - 06E 系列 Prepair II
72 产品
正在查看 10,共 72
显示更多
关闭
迷你型过滤减压阀 - 14E 系列
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
迷你型过滤减压阀 - B34 系列
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
派克Global FRL过滤减压阀
配置
正在查看 10,共 586
显示更多
关闭
精密过滤减压阀 - P3EA632系列
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
大流量过滤减压阀 - P3NE系列
41 产品
正在查看 10,共 41
显示更多
关闭
全球大流量过滤减压阀 - P3YE 系列
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
不锈钢标准型过滤减压阀 - PB11,PB12系列
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
不锈钢小型过滤减压阀 - PB548,PB558系列
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
QUBE Filter Regulators Series B45, B65, B105
364 产品
正在查看 10,共 364
显示更多
关闭
派克全球 FRL 过滤减压阀 - 欧洲
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
P3X Moduflex Lite三联件系统气动过滤减压阀-P3XE系列
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
P3Y 过滤减压系列-欧洲
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
不锈钢过滤减压阀 - PB548, PB558 系列(微型)- 欧洲
2 产品
正在查看 10,共 2
显示更多
关闭
不锈钢过滤减压阀 - PB11, PB12 系列(标准)- 欧洲
2 产品
正在查看 10,共 2
显示更多
关闭
微型过滤减压阀 – 14E系列 – 欧洲气动部门
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
P3L Lite FRL System Air Pressure Filter Regulators - P3LE Series
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
AF200 / 320 / 420 - Compact Particulate Air Filter
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
AFR (AFR200 / AFR320 / AFR420) is Combination Filter/Regulator, minimizing space and piping by intergrating two units into one.
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
精密型过滤减压阀 - 27E 系列 Prepair II
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890