压缩空气和气体 - 压力高达 5000 PSIG, 连接尺寸从 1/8" 到 2" - 仪器仪表和取样气体的过滤器滤芯 - 派克 Parker

压缩空气和气体 - 压力高达 5000 PSIG, 连接尺寸从 1/8" 到 2" - 仪器仪表和取样气体的过滤器滤芯 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

压缩空气和气体 - 压力高达 5000 PSIG, 连接尺寸从 1/8 到 2 - 仪器仪表和取样气体的过滤器滤芯

压缩空气和气体 - 压力高达 5000 PSIG, 连接尺寸从 1/8" 到 2" - 仪器仪表和取样气体的过滤器滤芯

Finite仪器仪表和取样气体的过滤器替换滤芯是食品加工医疗,化学处理和特殊气体应用的终端应用点的压缩空气与气体过滤解决方案。

完整的产品说明

仪器和气体取样过滤器特性:

• 用于食品加工、医疗、化学处理和特殊气体应用最终使用点的压缩空气和气体过滤解决方案
• 压力高达5000 psig
• 连接尺寸从1/8英寸到2英寸
• 凝聚式,除颗粒式,吸附式,和水分离器过滤器滤芯可选
• 可提供不锈钢、铝和塑料外壳。

派克 Finite仪器和气体取样过滤器是应用于最终使用点的产品,典型的安装包括清除呼吸空气的污染物、保护气体分析器和仪器空气干燥器的前置过滤器。

派克提供10种滤芯和5种过滤等级可供选择,范围从Finite标准UNI-CAST凝聚式滤芯、大量液体去除式滤芯,除颗粒式滤芯,和油蒸气(气味)去除滤芯。壳体连接尺寸的范围从 1/8 或 2" NPTF;最大温度高达 450°F(231°C)并选用适当的配件。

过滤器外壳特点

• 不锈钢、铝和塑料外壳。

• 连接尺寸从 1/8" 到 2" NPTS

• 可提供透明壳体

• 压力范围从 50 - 5000 PSIG


过滤器滤芯特点

派克Finite提供多种滤芯过滤等级确保我们在几乎任何应用需求上都有正确的滤芯选择。  

派克提供10种滤芯和5种过滤等级可供选择,范围从Finite标准UNI-CAST等级4,等级6,等级8,和等级10凝聚式滤芯、大量液体去除式滤芯,除颗粒式滤芯,高温除颗粒式滤芯,和油蒸气(气味)去除滤芯。

如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
Instrumentation Elements_USERMANUAL_1
×
产品

687890
688031