压缩空气和气体 - 压力可高达 6000 PSIG - 不锈钢高压过滤器 SJ 系列滤芯 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
压缩空气和气体 - 压力可高达 6000 PSIG - 不锈钢高压过滤器 SJ 系列滤芯

压缩空气和气体 - 压力可高达 6000 PSIG - 不锈钢高压过滤器 SJ 系列滤芯

Finite 高压不锈钢SJ 系列压缩空气和气体凝聚式过滤器为端严苛的环境设计,包括离岸应用,食品过程,化工厂,炼油厂和普通工业用户。

完整的产品说明

SJ系列高压不锈钢过滤器的特点:

• 为最苛刻的环境设计
• 压力为6000 psig
• 316L不锈钢结构
• 凝聚式,除颗粒式,吸附式,和水分离器过滤器滤芯可选

派克Finite 过滤器部门高压不锈钢SJ系列过滤器设计过滤如铁锈,管道污垢,压缩机润滑油,和压缩气体中的水分等污染物。这些过滤器设计用于非常苛刻的环境中。

派克提供5种滤芯选择,范围从Finite标准UNI-CAST凝聚式滤芯、大量液体去除式滤芯,除颗粒式滤芯,和油蒸气(气味)去除滤芯。壳体有三种连接尺寸,范围从1/2 或1”NPTF;最大温度高达350°F(180°C)并选用适当的配件,额定流量高达7133 SCFM at 6000 PSIG。

过滤器壳体的特点

• 316L不锈钢机械外壳。

• 流动箭头指示适当的流动方向。

• 总装是316L不锈钢。

• 每个壳体都在底部配备了一个SAE-4插头。

过滤器滤芯的特点

派克Finite提供多种滤芯过滤等级确保我们在几乎任何应用需求上都有正确的滤芯选择。  

派克提供5种滤芯选择,范围从Finite标准UNI-CAST等级4和等级10凝聚式滤芯、大量液体去除式滤芯,除颗粒式滤芯,高温除颗粒式滤芯,和油蒸气(气味)去除滤芯。

如需更多信息或者特定产品更细节的交流,请联系派克或者派克的授权经销商。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
688031