×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Compressed Air Lubricators
主页
产品
空气制备 (FRL) 和干燥器
压缩空气润滑器
压缩空气润滑器
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
2
< 0 至 -10 °C
最低运行温度 : < 0 至 -10 °C - °C
7
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
16
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
17
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
2
< 32 至 14 °F
最低运行温度 : < 32 至 14 °F - °F
7
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
15
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
17
最高运行温度
°F
°C
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
17
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
17
> 140 至 175 °F
最高运行温度 : > 140 至 175 °F - °F
10
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
17
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
16
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
15
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
9
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
17
事业部
Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
事业部 : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
7
Motion Systems Division Korea
事业部 : Motion Systems Division Korea
1
Pneumatic Division
事业部 : Pneumatic Division
9
技术
气动
技术 : 气动
1
气动系统
技术 : 气动系统
16
过程控制
技术 : 过程控制
7
产品类型
不锈钢油雾器
产品类型 : 不锈钢油雾器
2
大流量油雾器
产品类型 : 大流量油雾器
6
迷你型油雾器
产品类型 : 迷你型油雾器
5
流速
dm3/sec
SCFM
0 - 44 / 低 dm3/sec
流速 : 0 - 44 / 低 dm3/sec - dm3/sec
5
125+ / 高 dm3/sec
流速 : 125+ / 高 dm3/sec - dm3/sec
5
45 - 124 / 中等 dm3/sec
流速 : 45 - 124 / 中等 dm3/sec - dm3/sec
3
0 - 99 / 低 SCFM
流速 : 0 - 99 / 低 SCFM - SCFM
5
100 - 249 / 中等 SCFM
流速 : 100 - 249 / 中等 SCFM - SCFM
3
250+ / 高 SCFM
流速 : 250+ / 高 SCFM - SCFM
5
端口尺寸
1-1/2 inch
端口尺寸 : 1-1/2 inch
1
1/2 inch
端口尺寸 : 1/2 inch
2
1/4 inch
端口尺寸 : 1/4 inch
3
1/8 inch
端口尺寸 : 1/8 inch
2
2 inch
端口尺寸 : 2 inch
1
3/4 inch
端口尺寸 : 3/4 inch
4
端口类型
BSPP
端口类型 : BSPP
6
NPT
端口类型 : NPT
7
符合规格
ATEX
符合规格 : ATEX
3
密封材料
NBR
密封材料 : NBR
1
氟碳化合物
密封材料 : 氟碳化合物
2
腈类
密封材料 : 腈类
14
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
压缩空气润滑器
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
标准型油雾器 - P3NL系列(大流量)
6 产品
正在查看 10,共 6
显示更多
关闭
全球标准型油雾器 - P3YL系列 (大流量)
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
不锈钢标准型油雾器 - PL10系列 (标准型)
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
标准型油雾器 - 02L系列 (管接迷你型)
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
标准型油雾器 - 04L系列 (迷你型)
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
Prep-Air II 油雾器
28 产品
正在查看 10,共 28
显示更多
关闭
派克Global 三联件系列油雾器
配置
正在查看 10,共 40
显示更多
关闭
派克全球 FRL油雾器 - 欧洲
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
纳米级油雾器 - P3XL 系列(轻型)- 欧洲
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
P3Y FRL Lubricators – Europe
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
不锈钢油雾器 - PL10 系列 - 欧洲
2 产品
正在查看 10,共 2
显示更多
关闭
标准油雾器 – 04L系列(微型)– 欧洲
2 产品
正在查看 10,共 2
显示更多
关闭
P3L Lite Mist Lubricator - P3LL Series
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
P3Z Mist Lubricator - P3ZL Series
配置
正在查看 10,共
显示更多
关闭
AL (AL200 / AL320 / AL420),a modular style lubricator, provides accurate lubrication of downstream equipment.
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
标准油雾器 - 09L系列 (大流量、高流量)
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
标准型油雾器 - L606系列(重载,大流量)
配置
正在查看 10,共 1
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890