未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
Parker Chomerics 提供 EMI 屏蔽导电 PBT 基和 PC/ABS 基塑料颗粒,适用于多种应用,包括 ATCA 面板、高温以及金属至塑料外壳。
派克固美丽的 PREMIER™ PBT-225 耐水解级导电塑料设计用于高温和高湿条件下。
6 产品
派克固美丽的 PREMIER™ PBT-250-FR 导电塑料的可燃性等级为 UL 5VA 和 V-0,专用于应对燃料暴露和其他流体相容性问题。
5 产品
派克固美丽的通用级 PREMIER™ PC-ABS 导电塑料旨在用于普遍用途,额定连续使用温度为 85°C。
15 产品
派克固美丽的 PREMIER™ PC-ABS 导电塑料(超级韧性和高温等级)旨在提高机械强度,并提供 105°C 的额定连续使用温度。
16 产品
派克固美丽的 PREMIER™ PC-ABS 导电塑料的阻燃等级为 UL V-0,可连续在 70°C 的温度下使用。
派克固美丽的 PREMIER™ PEI-140 导电塑料设计用于高性能军事应用场合,可燃性等级为 UL 94 V-0,并能够在 170℃ 的温度下连续使用。
派克固美丽的 PREMIER 导电塑料 ATCA 面板坯料通过优化设计以及与 ATCA 架的简易系统集成,能实现 EMI 屏蔽,并且能节约成本。