未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的C&T锥螺纹接头提供稳定的中高压连接性能。C&T设计的承压能力超过150,000 PSI。金属对金属密封,-423至1200 F(-252至650 C)的工作温度以及多种不同的材料选择使得C&T接头成为非常灵活的连接方案。
37 产品
70 产品
17 产品
22 产品
13 产品
8 产品
10 产品
11 产品
29 产品