Parker 控制器I/O板(CIOB)为应用程序开发人员提供了一种工程机械液压系统的模拟手段。CIOB具有连接到输入、输出、功率源和CAN的各种连接器。Parker还为大多数这些系统生产控制器专用导线连接器,减少了CIOB工作所需的投入的时间和精力。它有20个灯泡和6个LED(通过与应用软件交互)可以指示您的应用程序模拟是否正常工作。
控制器I/O板非常容易通过各种类型的开关和电位器形成模拟配置,非常适合模拟和验证您的工程机械应用程序。CIOB 支持所有类型的输入(数字、模拟和频率)和输出(高电平和低电平),它可以来自被模拟的任何 VMM 或 CM 产品。
市场:
• 建筑设备
• 农业机械
• 物料搬运设备
• 运输
特点与优势:
• 所有I/O都可以安全地离机测试
• 高度配置所匹配所需功能
• 预制电缆适合各种控制器类型,可节省时间
应用:
• 任何工程机械应用程序