铜管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

管件外径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
铜管

技术规格:

  • 管道外径: 3.18, 4.75, 6.35, 7.92, 9.52, 12.7 mm, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 inch
  • 管道内径: 1.65, 3.25, 4.83, 6.3, 7.9, 11.1 mm, .065, .128, .190, .249, .311, .436 inch
  • 符合规格: B-280
  • 长度: 50 ft

完整的产品说明

派克的铜管是经济的,便于成型的和轻便的。派克可提供无缝冷拔式软铜管,符合A.S.T.M. 标准B-280要求。可供货:50英尺盘管  

市场:
• 工业
• 工程机械
• 制冷
• 加热
• 空调

特点与优势:
   • 1/8英尺至1/2英尺   
   • 符合A.S.T.M. 标准B-280要求  
   • 经济的50英尺盘管  

应用:
   •制冷
   •空调
   •工业


产品 管件外径(英寸)
50CT-2-30 1/8
50CT-3-30 3/16
50CT-4-30 1/4
50CT-5-32 5/16
50CT-6-32 3/8
50CT-8-32 1/2

687890
687547