平衡阀阀体 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

腔体尺寸

端口螺纹尺寸

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
平衡阀阀体

平衡阀阀体

MHC-010 和 MHC-022 平衡阀插件使用的阀体。

技术规格:

  • 腔体尺寸: CDD-1010, CDD-1036
  • 腔体数量: Single, Dual
  • 端口螺纹尺寸: 5/8" 工作油口, 3/8" 先导油口, 5/8 inch
  • 位置数量: 3 way
  • 最大运行压力: 5000 psi, 350 bar
  • 阀体材料: 碳钢
  • 与流体类型共同使用: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • 重量: 2.25, 4.1, 3.75, 5.9 lb, 1.02, 1.85, 1.7, 2.67 kg
  • 启动类型: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 流速: 10, 25 gal/min
  • 最大流速: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最高运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 最低运行温度: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body
  • 密封材料: Determined by Threaded Cartridge Valve installed in Line Body

完整的产品说明

MHC-010 和 MHC-022 平衡阀插件使用的阀体。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 腔体尺寸 端口螺纹尺寸
MHC-010-D-53 CDD-1010 5/8"
MHC-022-D-53 CDD-1036 5/8"

687890
687505