×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Counterbalance Valves
主页
产品
阀
平衡阀
平衡阀
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
技术
液压系统
技术 : 液压系统
5
安装类型
分配器
安装类型 : 分配器
3
夹装
安装类型 : 夹装
2
组合式/堆栈式
安装类型 : 组合式/堆栈式
1
螺纹插装
安装类型 : 螺纹插装
2
应用
工业
应用 : 工业
5
液压
应用 : 液压
5
行走机械
应用 : 行走机械
4
流速
gal/min
L/min
> 0 至 5 gal/min
流速 : > 0 至 5 gal/min - gal/min
2
> 10 至 20 gal/min
流速 : > 10 至 20 gal/min - gal/min
5
> 20 至 30 gal/min
流速 : > 20 至 30 gal/min - gal/min
4
> 30 至 50 gal/min
流速 : > 30 至 50 gal/min - gal/min
2
> 5 至 10 gal/min
流速 : > 5 至 10 gal/min - gal/min
4
> 50 至 75 gal/min
流速 : > 50 至 75 gal/min - gal/min
1
> 75 至 100 gal/min
流速 : > 75 至 100 gal/min - gal/min
1
> 0 至 20 L/min
流速 : > 0 至 20 L/min - L/min
4
> 120 至 200 L/min
流速 : > 120 至 200 L/min - L/min
2
> 20 至 40 L/min
流速 : > 20 至 40 L/min - L/min
4
> 200 至 300 L/min
流速 : > 200 至 300 L/min - L/min
1
> 300 至 500 L/min
流速 : > 300 至 500 L/min - L/min
1
> 40 至 80 L/min
流速 : > 40 至 80 L/min - L/min
5
> 80 至 120 L/min
流速 : > 80 至 120 L/min - L/min
4
最大运行压力
bar
psi
> 0 至 7 bar
最大运行压力 : > 0 至 7 bar - bar
2
> 10 至 20 bar
最大运行压力 : > 10 至 20 bar - bar
2
> 140 至 200 bar
最大运行压力 : > 140 至 200 bar - bar
2
> 20 至 35 bar
最大运行压力 : > 20 至 35 bar - bar
2
> 200 至 350 bar
最大运行压力 : > 200 至 350 bar - bar
5
> 35 至 70 bar
最大运行压力 : > 35 至 70 bar - bar
2
> 350 至 700 bar
最大运行压力 : > 350 至 700 bar - bar
1
> 7 至 10 bar
最大运行压力 : > 7 至 10 bar - bar
2
> 70 至 140 bar
最大运行压力 : > 70 至 140 bar - bar
2
> 0 至 100 psi
最大运行压力 : > 0 至 100 psi - psi
2
> 100 至 150 psi
最大运行压力 : > 100 至 150 psi - psi
2
> 1000 至 2000 psi
最大运行压力 : > 1000 至 2000 psi - psi
2
> 150 至 250 psi
最大运行压力 : > 150 至 250 psi - psi
2
> 2000 至 3000 psi
最大运行压力 : > 2000 至 3000 psi - psi
5
> 250 至 500 psi
最大运行压力 : > 250 至 500 psi - psi
2
> 3000 至 5000 psi
最大运行压力 : > 3000 至 5000 psi - psi
5
> 500 至 1000 psi
最大运行压力 : > 500 至 1000 psi - psi
2
> 5000 至 10000 psi
最大运行压力 : > 5000 至 10000 psi - psi
1
介质
水乙二醇
介质 : 水乙二醇
1
油
介质 : 油
1
液压油
介质 : 液压油
4
启动类型
机械
启动类型 : 机械
4
液先导
启动类型 : 液先导
4
功能
4 通
功能 : 4 通
2
常闭
功能 : 常闭
1
负载/电机控制
功能 : 负载/电机控制
4
阀门类型
溢流阀
阀门类型 : 溢流阀
1
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
1
< -20 至 -40 °C
最低运行温度 : < -20 至 -40 °C - °C
1
< 0 至 -10 °C
最低运行温度 : < 0 至 -10 °C - °C
1
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
1
< 0 至 -40 °F
最低运行温度 : < 0 至 -40 °F - °F
2
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
2
< 32 至 14 °F
最低运行温度 : < 32 至 14 °F - °F
2
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
2
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
1
最高运行温度
°C
°F
> 100 至 120 °C
最高运行温度 : > 100 至 120 °C - °C
3
> 120 至 150 °C
最高运行温度 : > 120 至 150 °C - °C
3
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
3
> 200 °C
最高运行温度 : > 200 °C - °C
3
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
2
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
1
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
4
> 80 至 100 °C
最高运行温度 : > 80 至 100 °C - °C
3
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
2
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
2
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
2
> 140 至 175 °F
最高运行温度 : > 140 至 175 °F - °F
1
> 200 至 250 °F
最高运行温度 : > 200 至 250 °F - °F
3
> 250 至 300 °F
最高运行温度 : > 250 至 300 °F - °F
3
> 300 至 400 °F
最高运行温度 : > 300 至 400 °F - °F
3
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
2
事业部
Hydraulic Valve Systems Division
事业部 : Hydraulic Valve Systems Division
4
Hydraulic Valve Systems Division Europe
事业部 : Hydraulic Valve Systems Division Europe
3
品牌
Parker
品牌 : Parker
1
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
平衡阀
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
标准先导辅助负载控制阀(平衡阀)
93 产品
正在查看 10,共 93
显示更多
关闭
标准液控负载控制阀 (平衡阀)
21 产品
正在查看 10,共 21
显示更多
关闭
平衡叠加阀 - CB系列
30 产品
正在查看 10,共 30
显示更多
关闭
ZNS 系列平衡阀
20 产品
正在查看 10,共 20
显示更多
关闭
马达控制阀
5 产品
正在查看 10,共 5
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890