气动缓冲密封件

过滤依据

未选择筛选条件

技术

最大表面速度

热应用类型

最高运行温度

最低运行温度

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

气动缓冲密封件


气动缓冲密封件

在气动缸中,缓冲密封是设计的一部分,旨在实现对最终位置的控制减速。当接近最终位置时,固定在活塞杆上的锥形套筒逐渐关闭通向缸体连接口的开放通道。在这一运动阶段,排放介质通过一个通常可调的针阀引导,调整该阀门可以控制行程运动的减速程度。在反向操作过程中,缓冲密封设计还具备单向阀的功能,保持流动畅通。派克提供了坚固的密封型材,适合苛刻的操作条件,展现出良好的耐磨性和耐高温性。


正在查看 10,共 95

正在查看 10,共 49

687890
687890