用于石油和天然气应用的定制零件(Prädifa) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
用于石油和天然气应用的定制零件(Prädifa)

用于石油和天然气应用的定制零件(Prädifa)

派克为石油和天然气行业定制的模制或机加工密封件和零件有各种形状和横截面,并采用经过API、ISO、Norsok、TOTAL和NACE标准认证的材料制成。

技术规格:

  • 最高运行温度: 400 °F / 200 °C °F, 204 °C
  • 聚合材料选件: NBR, HNBR, FKM, FFKM, PTFE, PEEK, Aflas materials, Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, TFM, Polon®), Polyether Ether Ketone (PEEK), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 最低运行温度: -54 °F / - 48 °C °F, -48 °C
  • 符合规格: API, ISO, Norsok, TOTAL, NACE, ISO, Norsok, TOTAL, NACE
  • 分部: Prädifa Technology Division
  • 行业: Oil and Gas
  • 硬度计: 80 to 95 Shore A
  • 产品类型: Seal

完整的产品说明

派克设计和制造各种不同结构的弹性体材料,包括单一和复合形状,用于密封系统和非密封组件。派克的定制密封件通过多种方法成型或加工,包括模压成型、传递模成型、注射成型和液体注射成型。这些密封件可作为单个组件使用,也可以与系统中的其他密封产品组合使用。我们的设备采用新技术加工零件,由模压坯料制成,可确保高质量。材料包括丁腈、氢化丁腈、氟橡胶、Aflas、全氟橡胶以及经API、ISO、Norsok、TOTAL和NACE标准认证的纯净和填充PTFE和PEEK材料。产品优点:•直径最大为60英寸(1.5米)的模压弹性体•直径最大为20英寸(0.5米)的机加工塑料•材料通过API 6A FF / HH和Norsok M710(ISO 23936-2)认证 定制模压或机加工的组件采用以下材料制造:N4007:氢化丁腈, 95 Shore A, -32 / +150°C N4035:氢化丁腈, 80 Shore A, -30 / +150°C N4039:氢化丁腈, 90 Shore A, -30 / +150°C KA183:氢化丁腈, 85 Shore A, -48 / +150°C KB163:氢化丁腈, 90 Shore A, -32 / +150°C VG109:氟橡胶, 90 Shore A, -45 / +200°C V1238:氟橡胶,95 Shore A,-26 / +200°C纯净和填充PTFE材料 纯净和填充PEEK材料 应用范围:石油和天然气行业 请与我们联系,获取更多信息:我们的应用工程团队将很高兴与您讨论需求,针对应用的特点寻找更好的解决方案。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687424