×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Custom Seals
该商品已成功添加至清单。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
主页
产品
密封件和 O 形圈
定制密封件
定制密封件
Filter
定制密封件 类别
定制形状
定制挤压和拼接密封件
定制表面密封件
定制金属密封件
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
产品类型
Custom Seals
产品类型 : Custom Seals
8
密封
产品类型 : 密封
4
泄压阀
产品类型 : 泄压阀
1
自定义形状
产品类型 : 自定义形状
5
颜色
定制
颜色 : 定制
5
客户定制
颜色 : 客户定制
1
锈红色
颜色 : 锈红色
6
黑色
颜色 : 黑色
10
品牌
LORD
品牌 : LORD
3
Parker
品牌 : Parker
6
Prädifa
品牌 : Prädifa
7
结构材料
Metal
结构材料 : Metal
1
工作压力
bar
psi
> 200 至 300 bar
工作压力 : > 200 至 300 bar - bar
1
> 400 bar
工作压力 : > 400 bar - bar
1
> 6000 psi
工作压力 : > 6000 psi - psi
1
事业部
Composite Sealing Systems Division
事业部 : Composite Sealing Systems Division
11
Engineered Polymer Systems Division
事业部 : Engineered Polymer Systems Division
13
O-Ring & Engineered Seals Division
事业部 : O-Ring & Engineered Seals Division
45
Prädifa Technology Division
事业部 : Prädifa Technology Division
25
行业
Chemicals Processing
行业 : Chemicals Processing
2
Defence
行业 : Defence
1
Healthcare
行业 : Healthcare
4
Military
行业 : Military
1
再生能源
行业 : 再生能源
4
农业
行业 : 农业
2
半导体
行业 : 半导体
2
卡车和公共汽车
行业 : 卡车和公共汽车
1
发电
行业 : 发电
1
各种各样
行业 : 各种各样
1
工业
行业 : 工业
2
汽车
行业 : 汽车
7
生命科学
行业 : 生命科学
6
电力
行业 : 电力
2
石油和天然气
行业 : 石油和天然气
11
航空航天
行业 : 航空航天
3
通用工业
行业 : 通用工业
22
应用
井下冲击缓解
应用 : 井下冲击缓解
1
井下钻探
应用 : 井下钻探
1
低密封性
应用 : 低密封性
2
定制
应用 : 定制
1
弹簧片
应用 : 弹簧片
1
槽密封稳定性优异
应用 : 槽密封稳定性优异
4
海上橡胶产品
应用 : 海上橡胶产品
2
阻燃性能
应用 : 阻燃性能
1
飞机飞行控制面和机翼
应用 : 飞机飞行控制面和机翼
1
高密封性
应用 : 高密封性
1
技术
密封与屏蔽
技术 : 密封与屏蔽
70
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
43
液压
技术 : 液压
9
液压系统
技术 : 液压系统
29
管接件
技术 : 管接件
12
航空航天
技术 : 航空航天
14
过滤
技术 : 过滤
1
过程控制
技术 : 过程控制
4
最高运行温度
°F
°C
> 212 至 300 °F
最高运行温度 : > 212 至 300 °F - °F
3
> 390 至 480 °F
最高运行温度 : > 390 至 480 °F - °F
6
> 750 °F
最高运行温度 : > 750 °F - °F
4
定制 °F
最高运行温度 : 定制 °F - °F
3
最高 212 °F
最高运行温度 : 最高 212 °F - °F
3
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
1
> 200 至 250 °C
最高运行温度 : > 200 至 250 °C - °C
2
> 250 至 300 °C
最高运行温度 : > 250 至 300 °C - °C
1
> 300 至 350 °C
最高运行温度 : > 300 至 350 °C - °C
1
> 400 °C
最高运行温度 : > 400 °C - °C
4
定制 °C
最高运行温度 : 定制 °C - °C
3
最低运行温度
°C
°F
< -100 至 -200 °C
最低运行温度 : < -100 至 -200 °C - °C
1
< -40 至 -50 °C
最低运行温度 : < -40 至 -50 °C - °C
4
< -50 至 -100 °C
最低运行温度 : < -50 至 -100 °C - °C
1
定制 °C
最低运行温度 : 定制 °C - °C
3
< -150 至 -330 °F
最低运行温度 : < -150 至 -330 °F - °F
1
< -20 至 -40 °F
最低运行温度 : < -20 至 -40 °F - °F
3
< -40 至 -60 °F
最低运行温度 : < -40 至 -60 °F - °F
5
< -60 至 -150 °F
最低运行温度 : < -60 至 -150 °F - °F
3
< 0 至 -20 °F
最低运行温度 : < 0 至 -20 °F - °F
3
定制 °F
最低运行温度 : 定制 °F - °F
3
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
定制密封件
定制密封件独一无二,并且专门为特殊应用型材而设计。
定制密封件 类别
定制挤压和拼接密封件
定制表面密封件
定制金属密封件
定制形状
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890