切割以及弯管工具 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
切割以及弯管工具

切割以及弯管工具

派克切割和弯曲工具提供了一种整齐,快速的垂直切割钢管的方法。

技术规格:

  • 产品类型: 无锯管切割工具,矩形管锯用硬化导轨,弯管和切割工具用于6至12 mm钢管,BAV06 / 12KPLX备用硬化导轨,BAV06 / 12KPLX弯曲辊用于6/8 mm,弯曲辊用于10 mm ,弯曲辊用于12mm 。
  • 尺寸: 6-42 mm
  • 管道材料: Steel, Stainless Steel

完整的产品说明

派克切割和弯曲工具提供了一种整齐,快速的垂直切割钢管的方法。使用硬化导轨实现正确切割。推荐使用深切割的锯片,在两个方向上同时进行切割,以获得更佳效果。AV 6/42可以用于老虎台或夹到钢管上用于切割。该工具重量仅为0.7公斤,可用于具有从6至42毫米外径的钢管。
HVM-B设备用于

市场:
• 车间

应用:                                                                                                                                            
• 适用于一般液压应用。

HVM-B设备的特点/优点:
• 矩形切割 - 钢管的正确准备,可大大减少装配故障导致的泄漏。

• 轮廓夹紧 - 夹紧时钢管不会扭曲。

• 不需要老虎台 - 对于车间应用,AV 6/42可以简单地夹在管上,而不使用老虎台或其他附件。

• 可更换导轨 - 磨损导轨可以轻松更换,以保持切割效果。

• 质量- 只有0.7公斤,AV 6/42应该装在每个液压管钳工的工具箱中。

相关文档(前身为“产品支持”)

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
产品 类型
AV06/42KPLX Tube cutting tool without saw
AV06/4208X Spare hardened guides for tube saw square
BAV06/12KPLX Combined tube bending and cutting tool for 6 to 12 mm tube
BAV06/1206X Spare hardened guide for BAV06/12KPLX
BAV06/1209X Bending roll 6/8 mm for BAV06/12KPLX
BAV06/1210X Bending roll 10 mm
BAV06/1211X Bending roll 12 mm
BAV06/1207X Bending pin
BAV06/1220KPLX Lever complete for BAV06/12KPLX
BV06/18KPLX Tube bending tool complete device including 6 bending rolls for 6 to 18 mm tube and bend lever
BV20/25KPLX Tube bending tool complete device including 3 bending segments for 20 to 25 mm tube and bend lever
BV06/1812X Bending roll 6/8 mm for BV06/18KPLX
BV06/1803X Bending roll 10/12 mm
BV06/1804X Bending roll 14 mm
BV06/1805X Bending roll 15 mm
BV20/2501X Bending segment 20 mm
BV20/2502X Bending segment 22 mm
BV20/2503X Bending segment 25 mm
BV06/1802X Fixing roll
BV06/1808KPLX Lever complete for BV06/18KPLX
BV20/2505X Fixing arm
BV20/2506KPLX Lever complete for BV20/25KPLX
BV20/2510X Bar extension tube
WZK1KOMPLX BV6/18 tube bending tool
WZK2KOMPLX BV6/18 tube bending tool, AV6/42 tube saw square, Hacksaw, Flat file, Deburring tool, fixture for assembly cones VOMO and cone-template KONU

687890
687614