D 形圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
D 形圈

D 形圈

派克的 D 型圈在径向密封应用中提供了经济有效的选择,替代了传统的密封。它们可以被用在静态,往复或震荡的复杂苛刻的环境中。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁基橡胶 (AEM),氟橡胶 (FKM,FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 热应用类型: 低到高温度 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 传动液,汽油,柴油,齿轮油, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • 行业: 汽车
  • 应用: 离合器,传动器,分速器, Transmissions, Differentials
  • 硬度计: 70 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的D型圈用来取代在径向密封的应用中传统的密封。使用双向密封功能,派克的 D 型圈应用为静态,往复或振荡的径向密封应用提供特殊的密封功能。帕克的矩形底 D型圈为活塞或活塞杆震荡提供了稳定性,防止由于密封的滚动和泄漏或密封扭曲引起的密封失效。

车削的D型圈消除出现在模压密封件部分地应用于动态应用中的潜在的泄漏。车削的 D型圈与传统密封相比经常提供一个缩减成本的优势。由于独特的 D型圈制造过程,相比于注塑密封可以以更低的成本产生更大的 D型圈。D形环可用于汽车和重型动力传动系统,以及非常需要低阻力密封的任何往复或滑动的应用。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519