D1VA 气动方向控制阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

密封材料

阀芯位置

阀芯代码

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
D1VA 气动方向控制阀 D1VA 气动方向控制阀 D1VA 气动方向控制阀 D1VA 气动方向控制阀

D1VA 气动方向控制阀

D1VA 气动方向控制阀的设计基于标准的 D1VW 方向阀, 其主阀芯通过一大直径的辅助阀芯进行操控, 这样, 3 到 5 bar 的很低压力便可实现操控。

技术规格:

  • 产品序列: 方向控制阀
  • 安装类型: 板式安装
  • 安装位: Unrestricted, preferably horizontal
  • 运行类型: 导向
  • 启动类型: 气动操控
  • 功能: 2-way, 3-way
  • 端口连接: NG06 / CETOP 03
  • 最大流速: 60
  • 最大运行压力: 350
  • 最高运行温度: 60
  • 最低运行温度: -25
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water Glycol
  • 密封材料: NBR, FPM
  • 重量: 1.3 kg
  • 阀体材料: Cast iron

完整的产品说明

派克经久考验的 D1VA 系列气动操控, 直动式方向控制阀规格为 NG06 / CETOP 03 / NFPA D03, 能在有气压源的应用场合提供稳定和有效的控制, 它们也可作为经济的防爆阀替用产品, 用于具有危险性的环境。

市场:
• 工业领域

特点/优势:
• 结构紧凑, 经久考验的设计, 代表了我们在液压技术领域中的长期经验
• 多种阀芯型式与阀芯位置选项 - 能适应大多液压系统
• 理想的性价比 - 特别是在有防爆标准要求的场合使用时
• 供货周期短 - 无需库存

应用:
• 适用于一般的液压应用系统

技术规范:
D1VA 系列是以标准的 D1VW 系列方向阀为基础设计制造的气动操控方向控制阀。其主阀芯通过一个大作用面积的辅助活塞予以推动, 这样就可以用 3 至 5 bar 的控制气压实现操控。控制气压经由端盖上的 G1/8 螺纹口接入。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 密封材料 阀芯位置 阀芯代码
D1VA001CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 001
D1VA001EN4L NBR 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a 001
D1VA002CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 002
D1VA002EN4L NBR 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a 002
D1VA002FN4L NBR 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b 002
D1VA004CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 004
D1VA004EN4L NBR 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a 004
D1VA004EV4L FPM 2 positions, spring offset in position 0, operated in position a 004
D1VA006CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 006
D1VA008CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 008
D1VA009CN4L NBR 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 009
D1VA020BN4L NBR 2 positions, spring offset in position b, operated in position a 020
D1VA020BV4L FPM 2 positions, spring offset in position b, operated in position a 020
D1VA020DN4L NBR 2 positions, detent, operated in position a or b, no center position, no offset position 020
D1VA020HN4L NBR 2 positions, spring offset in position a, operated in position b 020
D1VA026BN4L NBR 2 positions, spring offset in position b, operated in position a 026
D1VA026BV4L FPM 2 positions, spring offset in position b, operated in position a 026
D1VA026HN4L NBR 2 positions, spring offset in position a, operated in position b 026
D1VA030BN4L NBR 2 positions, spring offset in position b, operated in position a 030
D1VA030HN4L NBR 2 positions, spring offset in position a, operated in position b 030
D1VA004CV4L FPM 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 004
D1VA001FN4L NBR 2 positions, operated in position 0, spring offset in position b 001
D1VA001KN4L NBR 2 positions, spring offset in position 0, operated in position b 001
D1VA001CV4L FPM 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b 001

687890
687478