D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀 D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀 D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀 D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀

D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的方向控制阀

D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的直动式方向控制阀典型地用于 关乎到安全的应用工况, 可对其起始或终止位置进行监控。

技术规格:

  • 产品序列: 方向控制阀
  • 启动类型: 电磁铁
  • 运行类型: 导向
  • 安装类型: 板式安装
  • 安装位: Unrestricted, preferably horizontal
  • 端口连接: NG10 / CETOP 05
  • 功能: 2-way, 3-way
  • 最大运行压力: P, A, B: 350; T: 210 bar
  • 最大流速: 150 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 密封材料: FPM, NBR
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil, Water glycol
  • 重量: 5.2 kg
  • 阀体材料: Cast iron

完整的产品说明

派克的 NG10 规格 D3W 系列带感应式阀芯位置监控开关的直动式方向控制阀是一款高性能阀, 流量高达 150 l/min, 此时压降仍较低, 较为节能。该开关型阀典型地用于关乎到安全的应用工况, 当按 EN 201:2010 用作夹紧阀时, 应遵从机械设备指南 2006/42/EG 的相关规定. 可对其起始或终止位置进行监控。在电源出现故障时, 该系列方向阀的故障安全阀位是其弹簧偏置位置。

市场:
• 工业设备
• 成型机械

特点/优势:
• 换向极限高 – 操控力小, 工作安全, 即使在大流量工况下亦然
• 压降小 – 工作时能量损失小
• 供货产品丰富 – 许多不同的选项 – 阀件来自同一货源
• 供货周期短 – 无需库存

应用:
• 关乎安全的应用类型
• 注塑成型机 (符合机械设备指南 2006/42/EG 的安全元件)

注意:
阀芯位置监控器的调整由阀的生产厂在出厂时完成, 并予以密封, 其更换及维修只能由派克生产厂进行。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687478