DC590G Integrator系列符合复杂的电机控制应用需求。广泛的应用软件(包括标准的卷绕控制)以及功能块编程和可配置的I/O在单一模块中创建了一个完整的驱动系统。
选项:
• 通信技术盒(Profibus, RS485)
• 速度反馈技术盒(模拟转速表,5701塑料光纤Microtach,线末端编码器,5901玻璃光纤Microtach。)
特点与优势:
• 简单的设置和编程
• 很紧凑
• 电机热敏电阻输入
宏功能块:
• 开环卷绕控制
• 卷绕控制 - 负载细胞/舞者
• 数学函数
• 嵌入式控制器功能
技术规格:
• 电源供应:三相380VAC ± 10%,50-60 Hz ± 5%
• 输出电枢电流额定值:35 - 270A
• 过载:150% 30秒 / 200% 10秒
• 环境:
对于35到70A驱动器:0-45°C / 32-113°F
对于110到270A驱动器:0-35°C / 32-95°F
• 保护:IP00
• 速度反馈:
电枢电压反馈 / 模拟转速表 / 编码器 / 光纤微触编码器
• 模拟输入:
共5个:1 x 12位,4 x 10位
- 1x速度需求设定点(-10/0/+10V)/ 4x可配置
• 模拟输出:
共3个:10位
- 1x电枢电流输出(-10/0/+10V或0-10V)/ 2x可配置
• 数字输入:
共9个:24VDC(可达15mA)
- 1x程序停止 / 1x滑行停止 / 1x外部停止 / 1x启动-运行 / 5x可配置
• 数字输出:
共3个:24VDC / 100mA
- 3x可配置
• 参考电源:
1x +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC
• 功率桥:
590G - 四象限再生:双三相SCR桥
591G - 二象限非再生:单SCR桥
使用SCR的可变场控制
• 驱动保护:
高能MOV / 散热器过温 / 瞬时过电流
晶闸管触发失败 / 反时过电流 / 互联网络消隐
场故障 / 零速检测 / 速度反馈失败 / 堵转保护
电机过温