直流电机速度控制器 - DC590+系列 - 派克 Parker

直流电机速度控制器 - DC590+系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
直流电机速度控制器 - DC590+系列

直流电机速度控制器 - DC590+系列

先进的 DC590+ 系列 四象限变速直流驱动器电流额定值高达 1950A,具有功能块编程、可配置 I/O 和丰富的应用软件,符合复杂的直流电机控制应用需求。

技术规格:

  • 品牌: Parker
  • 产品类型: 直流伺服驱动器
  • 传动轴类型: 单轴技术
  • 产品序列: DC590
  • 输入电压: 3*230VAC
    3*380-480VAC
    3*500-690VAC VAC, 3*380 to 480 VAC, 3*500 to 690 VAC
  • 持续输出电流额定值: 15 - 1950A A
  • 输出功率: 1 - 1200 HP
  • 兼容电机类型: 有刷直流伺服
  • 兼容回馈设备: 电枢电压反馈
    测速发电机反馈
    编码器反馈, Tachometer, Encoder
  • 控制模式: 再生型
    非再生型
    逻辑控制器, Non-Regenerative, Stack Controller
  • 通讯接口: RS232 / RS485
    CANopen
    ControlNet
    DeviceNet
    Profibus
    以太网TCP / IP
    Link Communications
    Modbus, CANopen, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Ethernet TCP/IP, Link Communications, Modbus
  • 工作温度: 0 - 45C (15-165A) / 降容,最大允许温度 55C max
    0 - 35C (180-270A) / 降容,最大允许温度 55C max
    0 - 40C (380-1950A) / 降容,最大允许温度 55C max °C, 0 to 35 °C for 180-270A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 40 °C for 380-1950A drives (derate up to 55°C max.), 32 - 113F (15-165A) / 降容,最大允许温度 131F max
    32 - 95F (180-270A / 降容,最大允许温度 131F max
    32 - 104F (380-1950A) / 降容,最大允许温度 131F max °F, 32 to 95 °F for 180-270A drives (derate up to 131°F max.), 32 to 104 °F for 380-1950A drives (derate up to 131°F max.)
  • 工作高度: 最高500m ASL (超过500m则降容)
  • 过载额定值: 150% 持续 30s
    200% 持续 10s
    (依据调速器的输出电流而定,具体详细参数请参考产品手册), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • 符合规格: CE(EMC&LVD)
    过电压类别III
    污染等级II
    通过UL列出
    通过cUL列出, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, UL Listed, cUL Listed

完整的产品说明

DC590+集成器系列高级直流驱动器符合复杂的电机控制应用需求。广泛的应用软件(包括标准的卷绕控制)以及功能块编程和可配置的I/O,创造了一个单模块中的完整驱动系统。

选项:
• 可编程键盘 6901
• 通信技术盒(Profibus-DP、DeviceNet、CANopen、LINK、LonWorks、EI Bisynch/RS422/RS485、Modbus RTU)
• 速度反馈技术盒(模拟转速表、编码器微型转速表用于丙烯酸F.O.,微型转速表用于玻璃F.O.)
• EMC滤波器-工业环境
• 欧洲和北美市场的线圈电抗器(UL-CSA)
• 长电机引线的线圈电感
• 598+ 和 599+ 堆栈控制器配置,适用于现有电源堆栈的改造

市场:
• 转换机械
• 塑料和橡胶加工
• 电线和电缆
• 物料搬运系统
• 汽车

特点和优势:
• 额定功率高达1200 HP(1950 安培)和供电电压至690V,非再生和再生模型
• 内部控制场供应
• 功能块编程,包括标准的开环和闭环卷绕控制
• DRV型号包括内置接触器、保险丝和板载控制变压器及鼓风机启动器的预留位置

应用:
• 印刷
• 薄膜和箔线
• 挤出
• 混合器
• 退火线
• 分切线
• 金属加工
• 测试台架
• 测功机

宏功能块:
• 开环卷绕控制
• 卷绕控制 - 负载细胞/舞者
• 分段控制
• 数学功能
• 嵌入式控制器功能

标准:
本页面列出的DC590+系列直流驱动器在按照相关产品手册安装时符合以下标准:
• EMC兼容性:根据2004/108/EC(EMC指令)标记CE
• 欧洲:该产品符合低电压指令2006/95/EC
• 安全性:EN61800-5/2003(当安装在柜中时)
• 北美/加拿大:*符合UL508C和CSA22.2 #14的要求作为开放型驱动器(*仅适用于1-4型号框架)
• 过电压类别:过电压类别III(三相供电)/过电压类别II(辅助供电)
• 污染等级:II(非导电污染,除临时凝结外)用于控制电子设备


技术规格:
电源供应:
三相
110-220VAC ± 10%,50-60 Hz ± 5%
220-500VAC ± 10%,50-60 Hz ± 5%
500-690VAC ± 10%,50-60 Hz ± 5%

输出电枢电流额定值:
15 - 2700A(DRV版本为15 - 165A)

过载:
- 对于15至270A驱动器:150%持续30秒 / 200%持续10秒
- 对于超过270A的驱动器:请参阅目录或手册了解详情

环境:
- 对于15至165A驱动器:0-45°C / 32-113°F
- 对于180至270A驱动器:0-35°C / 32-95°F
- 对于380至2700A驱动器:0-40°C / 32-104°F
高达500m ASL(每上升200m降额1%,可至5000m)

保护:
IP00 / IP20仅适用于1型号框架(15-35A)驱动器[欧洲]
UL开放型[北美/加拿大]

速度反馈:
- 电枢电压反馈 / - 转速发生器 / - 编码器 / - 光纤微型编码器

模拟输入:
共5个:1 x 12位(含符号),4 x 10位(含符号)
- 1x速度需求设定点(-10/0/+10V)/ 4x可配置

模拟输出:
共3个:10位
- 1x电枢电流输出(-10/0/+10V或0-10V)/ 2x可配置

数字输入:
共9个:24VDC(可达15mA)
- 1x程序停止 / 1x滑行停止 / 1x外部停止 / 1x启动-运行 / 5x可配置

数字输出:
共3个:24VDC / 100mA(短路保护)
- 3x可配置

参考电源:
- 1x- +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

功率桥:
590+ - 四象限再生:双三相SCR桥
591+ - 二象限非再生:单SCR桥
使用SCR的可变场控制

驱动保护:
- 高能MOV / - 散热器过温 / - 瞬时过电流
- 晶闸管触发失败 / - 反时限过电流 / - 互线消谐网络
- 场失败 / - 零速检测 / - 速度反馈失败 / - 堵转保护
- 电机过温 / - 堵转保护

相关文档(前身为“产品支持”)

Compliance, Certifications & Safety
590P-591P EU declaration of conformity
Communities, Blogs & Industry Links
FAQ & Electromechanical Community Forum
×
产品

687890
936514