未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克多明尼克汉德(domnick hunter),冉德(Zander),Airtek提供多种形式,多种用途,多种结构的吸附式干燥机,可有效降低压缩空气的露点,符合不同应用场景的需求,且无需操作人员看管。 我们的吸干机不仅采用具有自动排液功能的预过滤器,还提供除颗粒终端过滤器、水分指示器、差压指示器以及预测控制器。
无热型压缩空气吸附式干燥机,应用在工业级压缩空气气源处理。流量可达940 m³/h ,压力露点-25°C到-70°C.
18 产品
紧凑的无热型压缩空气吸附式干燥机,流量可达86m³/h ,压力露点范围-25°C to -70°C。
25 产品
派克爱尔泰克 TWP 系列外加热吸附式空气干燥机采用吸附原理去除压缩空气中的水分,并结合加热吹扫空气影响再生。(100 scfm - 8000 cfm)标准露点- 40°F。
17 产品
派克爱尔泰克 TWB 系列鼓风外加热吸附式空气干燥机采用吸附原理去除压缩空气中的水分,并将强制环境空气加热来影响再生。(100 scfm -9000 cfm)名义露点- 40°F。
Balston型号75-A20 无热再生PSA吸附式干燥机能将压缩空气中的水分降至常压露点-100°F (-73°C)而无需人为监控。
1 产品
用于工业用大流量压缩空气应用,体积流量可达 14500m³/h,压力露点低至 -70°C,节能 可达25%。
11 产品
DD15, DD30 和 DD60 是紧凑型的用气点在线吸附式干燥机,可以有效减少蒸气,油蒸汽和颗粒。它们为间歇性和不连续压缩空气的应用而设计。
0 产品
DD10 是一款微型,用气点的,一次性的,用于去除所有水蒸气,油蒸汽和颗粒物的内联式吸附式干燥机。它是针对间歇性和不连续使用的应用设计的。
紧凑,无热的工业用压缩空气吸干机,并装有活性碳等级过滤,流量可达86 m³/h,压力露点-25°C 到 -70°C.
42 产品
紧凑,无热的工业用压缩空气吸干机,并装有活性碳等级过滤,流量可达940 m³/h,压力露点-25°C到-70°C.
适用于需要高压压缩空气或氮气的应用,压力可达25bar,流量可达600m³/h ,压力露点-25/-40°C.
16 产品
适用于需要高压压缩空气或氮气的应用,压力50 bar,流量可达1180m³/h,压力露点-25/-40°C。
Finite的FDD吸附式干燥机系列设计目的是在终端使用点有效减少间歇的水蒸气和气溶胶,流量可达60 SCFM。这些干燥机可以达到 -40°F的露点。
适用于需要高压压缩空气或氮气的应用,压力可达100公斤,流量可达650m?h,压力露点-40癈。
7 产品
对于需要高达350 bar的高压压缩空气或氮气的应用,体积流量高达1180m³/ h,压力露点低至-40°C。
14 产品
大流量无热型压缩空气吸附式干燥机,流量可达6100m³/h @ 7 barg,压力露点-25°C到-70°C.应用于工业级压缩空气气源处理。
中流量的压缩空气处理系统,压力露点为-70°C,-40°C 或 -20°C,流量可达 300m³/ hr @ 7 barg,适用于工业压缩空气应用。
96 产品
中流量的压缩空气处理系统,除油蒸汽,提供符合 ISO 8573-1 的零级空气,流量可达300m³/ hr @ 7 barg。适用于所有工业压缩空气应用。
60 产品
FDA认证的中等流量压缩空气处理系统,提供流量高达 300m³/hr @ 7 barg。适用于食品、饮料和制药中压缩空气的应用。
64 产品
精心设计的便携干燥式压缩空气处理系统,是租赁应用的理想选择,可提供符合ISO8573-1(国际压缩空气品质标准)的高质量压缩空气。
22 产品
为CDAS, OFAS和FBP压缩空气干燥系统提供12和60个月的服务包。
98 产品
为K-MT 1-8和KA-MT 1-8压缩空气干燥机提供12, 24, 36和48个月的服务包。
56 产品
为传统的PNEUDRI压缩空气干燥机提供12和36个月的服务包。为 PNEUDRi Mini (DM0), MiDAS (DAS), Midi DM0/DME, Maxi (DH/DHS/DHE/DX/DXS/DXE/DXP)和 Maxi Plus (MXP) 系列产品提供服务包。
76 产品
Large flow compressed air treatment systems providing clean, dry air (CDA) for general industrial, automotive, electronics and semiconductor manufacturing.
Large flow compressed air treatment systems with oil vapour reduction delivering ‘technically oil-free air’ for general industrial, automotive, electronics and semiconductor manufacturing.