菱形密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
菱形密封

菱形密封

派克的菱形密封被设计成在模腔中或车削的沟槽中有自保持功能。它们是定制模压产品,既可以适用于圆形也可以是复杂沟槽路径,多点密封只用一个密封件。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR,XNBR),氯丁橡胶(Neoprene,CR),乙稀丙烯酸脂(AEM),乙丙橡胶(EPM,EPR,EPDM),氟橡胶(FKM,FPM),氟硅橡胶(FVMQ),氢化丁腈橡胶(HNBR,HSN),全氟橡胶, Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低温和高温 (<-30°C, >121°C) °C
  • 与流体类型共同使用: 及其广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 摩托燃油系统,柴油机引擎,燃料电池,军用手持雷达,无线电射频隔断,手持显示设备,和其他许多应用, Diesel Engines, Fuel Cells, Military Handheld Radios, RFID Enclosures, Portable Dialysis Equipment, Numerous Other Applications
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

许多密封的选择性是有限的或没有自锁功能,因此导致返工,保修,和因为少装或丢失密封件引起的顾客不满。通常密封和垫圈需要较宽的沟槽和法兰确保稳定几何结构和/或维持充足的填充率。较宽的法兰就可以有大的隔断和减少设计的多变性。

派克菱形密封圈提供了一个高性能的密封,在狭窄沟槽内极其平顺以弥补由于模压和铸造产生的公差变化。选择整合定位肋板以提供无与伦比的固定,满足绝大多数装配线的需要和运输条件。菱形密封在比垫圈更低的负载下运行以减少爬行。结构负载由相关元件之间的硬接触带来,防止密封件的压缩变形来自于螺栓张力的影响。用于服务,高质量弹性密封材料可以快速明确地选出。菱形密封可以由几乎所有派克原料模压制成,也可以裁制成你想要的:密封载荷平衡,柔顺,抵抗化学介质,宽泛的温度范围。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519