×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Diaphragm Pumps
该商品已成功添加至清单。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
主页
产品
泵
隔膜泵
隔膜泵
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
产品类型
泵
产品类型 : 泵
1
品牌
Parker
品牌 : Parker
1
最低运行温度
°F
°C
< 40 至 32 °F
最低运行温度 : < 40 至 32 °F - °F
1
低至 40 °F
最低运行温度 : 低至 40 °F - °F
1
< 5 至 0 °C
最低运行温度 : < 5 至 0 °C - °C
1
低至 5 °C
最低运行温度 : 低至 5 °C - °C
1
最高运行温度
°F
°C
> 100 至 120 °F
最高运行温度 : > 100 至 120 °F - °F
1
> 120 至 140 °F
最高运行温度 : > 120 至 140 °F - °F
1
最高 100 °F
最高运行温度 : 最高 100 °F - °F
1
> 40 至 50 °C
最高运行温度 : > 40 至 50 °C - °C
1
> 50 至 60 °C
最高运行温度 : > 50 至 60 °C - °C
1
最高 40 °C
最高运行温度 : 最高 40 °C - °C
1
产品风格
隔膜
产品风格 : 隔膜
1
阀体材料
塑料
阀体材料 : 塑料
6
工作压力
psi
bar
> 0 至 100 psi
工作压力 : > 0 至 100 psi - psi
1
> 0 至 7 bar
工作压力 : > 0 至 7 bar - bar
1
介质
气体
介质 : 气体
5
气动介质
介质 : 气动介质
2
液体
介质 : 液体
1
泵类型
仪器仪表
泵类型 : 仪器仪表
1
压力/真空
泵类型 : 压力/真空
6
定排量
泵类型 : 定排量
3
空气/气体
泵类型 : 空气/气体
6
隔膜
泵类型 : 隔膜
6
最大排量
cm3/rev
inch3/rev
最高 25 cm3/rev
最大排量 : 最高 25 cm3/rev - cm3/rev
6
最高 5 inch3/rev
最大排量 : 最高 5 inch3/rev - inch3/rev
6
最大流速
gal/min
L/min
最高 10 gal/min
最大流速 : 最高 10 gal/min - gal/min
6
最高 50 L/min
最大流速 : 最高 50 L/min - L/min
6
最大运行压力
bar
psi
最高 50 bar
最大运行压力 : 最高 50 bar - bar
6
最高 725 psi
最大运行压力 : 最高 725 psi - psi
6
最大真空流速
0 至 10 SCFM
最大真空流速 : 0 至 10 SCFM
6
技术
仪器仪表
技术 : 仪器仪表
5
气动系统
技术 : 气动系统
6
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
5
过程控制
技术 : 过程控制
1
事业部
Motion Systems Division Japan
事业部 : Motion Systems Division Japan
2
Precision Fluidics Division
事业部 : Precision Fluidics Division
7
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
隔膜泵
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
T2-05 微型隔膜泵
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
LTC 微型液体隔膜泵
17 产品
正在查看 10,共 17
显示更多
关闭
CTS 微型隔膜泵
配置
正在查看 10,共 26
显示更多
关闭
TTC Miniature Diaphragm Pump
10 产品
正在查看 10,共 10
显示更多
关闭
T2-03 微型隔膜泵
购买地点
0 产品
正在查看 10,共
显示更多
关闭
气动隔膜泵/金属本体 型号:TD
20 产品
正在查看 10,共 20
显示更多
关闭
Pneumatic Operated Diaphragm Pump/Metal body Type Model:TD2
14 产品
正在查看 10,共 14
显示更多
关闭
BTX-Connect 微型隔膜泵
47 产品
正在查看 10,共 47
显示更多
关闭
BTC系列 - 微型隔膜泵
33 产品
正在查看 10,共 33
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890