×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Double Block and Bleed Valves
该商品已成功添加至清单。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
主页
产品
阀
双隔断法兰阀组
双隔断法兰阀组
Filter
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
技术
仪器仪表
技术 : 仪器仪表
1
液压系统
技术 : 液压系统
1
过程控制
技术 : 过程控制
3
安装类型
法兰
安装类型 : 法兰
3
螺纹插装
安装类型 : 螺纹插装
1
应用
工业
应用 : 工业
4
流体控制
应用 : 流体控制
3
液压
应用 : 液压
1
行走机械
应用 : 行走机械
1
过程控制
应用 : 过程控制
3
流速
L/min
gal/min
> 0 至 20 L/min
流速 : > 0 至 20 L/min - L/min
1
> 20 至 40 L/min
流速 : > 20 至 40 L/min - L/min
1
> 200 至 300 L/min
流速 : > 200 至 300 L/min - L/min
1
> 40 至 80 L/min
流速 : > 40 至 80 L/min - L/min
1
> 0 至 5 gal/min
流速 : > 0 至 5 gal/min - gal/min
1
> 10 至 20 gal/min
流速 : > 10 至 20 gal/min - gal/min
1
> 30 至 50 gal/min
流速 : > 30 至 50 gal/min - gal/min
1
> 5 至 10 gal/min
流速 : > 5 至 10 gal/min - gal/min
1
> 50 至 75 gal/min
流速 : > 50 至 75 gal/min - gal/min
1
> 75 至 100 gal/min
流速 : > 75 至 100 gal/min - gal/min
1
最大运行压力
bar
psi
> 200 至 350 bar
最大运行压力 : > 200 至 350 bar - bar
1
> 350 至 700 bar
最大运行压力 : > 350 至 700 bar - bar
3
> 2000 至 3000 psi
最大运行压力 : > 2000 至 3000 psi - psi
1
> 3000 至 5000 psi
最大运行压力 : > 3000 至 5000 psi - psi
1
> 5000 至 10000 psi
最大运行压力 : > 5000 至 10000 psi - psi
3
介质
惰性气体
介质 : 惰性气体
3
挥发性气体
介质 : 挥发性气体
2
水
介质 : 水
2
油
介质 : 油
2
液压油
介质 : 液压油
1
启动类型
手动
启动类型 : 手动
3
电磁阀
启动类型 : 电磁阀
1
功能
2 通
功能 : 2 通
1
常开
功能 : 常开
2
常闭
功能 : 常闭
1
阀门类型
双阻塞和排放
阀门类型 : 双阻塞和排放
1
开关
阀门类型 : 开关
1
方向控制
阀门类型 : 方向控制
3
泄放型
阀门类型 : 泄放型
1
流量控制
阀门类型 : 流量控制
3
球阀
阀门类型 : 球阀
2
针阀
阀门类型 : 针阀
2
阻塞和排放
阀门类型 : 阻塞和排放
1
隔离
阀门类型 : 隔离
1
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
1
< -20 至 -40 °C
最低运行温度 : < -20 至 -40 °C - °C
1
< 0 至 -40 °F
最低运行温度 : < 0 至 -40 °F - °F
2
最高运行温度
°C
°F
> 100 至 120 °C
最高运行温度 : > 100 至 120 °C - °C
3
> 120 至 150 °C
最高运行温度 : > 120 至 150 °C - °C
3
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
3
> 200 °C
最高运行温度 : > 200 °C - °C
2
> 60 至 80 °C
最高运行温度 : > 60 至 80 °C - °C
1
> 80 至 100 °C
最高运行温度 : > 80 至 100 °C - °C
3
> 200 至 250 °F
最高运行温度 : > 200 至 250 °F - °F
3
> 250 至 300 °F
最高运行温度 : > 250 至 300 °F - °F
3
> 300 至 400 °F
最高运行温度 : > 300 至 400 °F - °F
3
> 400 °F
最高运行温度 : > 400 °F - °F
1
事业部
Hydraulic Valve Systems Division
事业部 : Hydraulic Valve Systems Division
1
Instrumentation Products Division
事业部 : Instrumentation Products Division
6
品牌
Parker
品牌 : Parker
3
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
双隔断法兰阀组
排序依据:
默认
名称 (A-Z)
名称 (Z-A)
座阀型二通双向电磁阀
96 产品
正在查看 10,共 96
显示更多
关闭
Monoflange双隔断法兰阀座
配置
正在查看 10,共 2160
显示更多
关闭
法兰式球阀 - Monoball 系列
1476 产品
正在查看 10,共 1476
显示更多
关闭
Modular Valve - Pro-Bloc - EP Series
1908 产品
正在查看 10,共 1908
显示更多
关闭
Modular valve - Pro-Bloc TP Series
配置
正在查看 10,共 7560
显示更多
关闭
Modular valve - Pro-Bloc FP Series
配置
正在查看 10,共 3240
显示更多
关闭
Modular Valve - Pro-Bloc Series
配置
正在查看 10,共 7959
显示更多
关闭
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890