DUR*L06 系列二通比例流量控制阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

流速

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
DUR*L06 系列二通比例流量控制阀 DUR*L06 系列二通比例流量控制阀 DUR*L06 系列二通比例流量控制阀

DUR*L06 系列二通比例流量控制阀 OBSOLETE

该产品已经淘汰——请与我们联系以获取更多信息。

技术规格:

  • 产品序列: Flow valve
  • 主体样式: 带单向阀
  • 启动类型: 电磁铁
  • 运行类型: 导向
  • 功能: 2-way, proportional
  • 安装类型: Subplate mounting
  • 安装位: Unrestricted, horizontal mounting preferred
  • 阀体材料: Steel
  • 端口连接: NG06
  • 连接尺寸: N/A
  • 连接类型: N/A
  • 配置: N/A
  • 最大运行压力: 210 bar
  • 流速: N/A
  • 最大流速: Depending on size, 1.6 to 18 L/min
  • 最高运行温度: 60 °C
  • 最低运行温度: -20 °C
  • 线圈功耗: 0.68 A
  • 电源电压: 24 V
  • 密封材料: NBR/FPM
  • 与流体类型共同使用: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • 重量: 1.6 kg

完整的产品说明

DUR*L06 系列二通比例流量控制阀用于进行 A 到 B 的压力补偿流量调节。该系列阀内置有反向旁通单向阀, 若需对一个执行机构实施进油及回油调速控制, 可使用整流板。

功能
当向电磁铁施加一个电流信号, 节流阀芯将克服复位弹簧力而开启, 流经的流量受压力补偿阀芯的调节并流出油口 B。

通过压力补偿阀芯的辅助调节, 节流窗口上的压降将保持为恒定, 这样, 负载压力的变化得到了补偿, 同时流量可保持恒定。

与数字电子控制模块 PCD00A-400 配合使用, 可以对阀的控制参数进行保存、修改及复制。

特点
• 滞环小
• 重复性高
• 控制流量与负载无关
• 带反向旁通单向阀
• 安装面尺寸符合ISO 6263
• 5档流量:1.6, 3.2, 6.3, 12.0, 18.0 L/min

优势
• 非常精密和灵敏的小流量控制
• 交付周期短

市场和应用
• 尤其适用于加工机床

注释
整流板及安装底板见所附的样本 PDF 文件之末尾的

辅件

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 流速 密封材料
DUR1,6L06PK11 1.6 L/MIN FPM
HR13022714 1.6 L/MIN NBR
DUR12L06PK11 12 L/MIN FPM
HR13025406 12 L/MIN NBR
DUR18L06PK11 18 L/MIN FPM
DUR18L06PKA1 18 L/MIN NBR
DUR6,3L06PK11 6.3 L/MIN FPM
HR13022578 6.3 L/MIN NBR

687890
687478