Duralan II定制屏幕保护是设计用于保护液晶显示屏,抵抗外来的伤害和剐蹭。他们有着宽广的使用范围,触摸屏从电阻式到投射电容式,对角线尺寸达到80英寸(203.20厘米)。这些薄膜保护特别有效的应用在手持式移动设备上,经受长时间的操作和佩戴,如库存管理,区域数据收集设备和
零售商亭。使用我们的保护材料降低了笔输入触摸屏签名板的损伤,演唱签名板的使用寿命。
派克固美丽屏膜保护按照需要的尺寸切割,粘贴侧装有防粘衬里。用完后可以完全移除,屏幕保护膜在触摸屏表面没有残留。屏幕保护膜表面选择是透明,防眩光,防反射,和防反射/防眩光。为了坚固,所有的都是硬涂层。
对于10.4英寸(264.1mm)和一下尺寸,现有两种黏合供选择: 全覆盖,可移除自我保湿胶(类似于移动电话屏幕保护)和可移除周边黏合胶。全覆盖自我保湿教的优点是最大的透光性并提供一个光滑的屏幕保护。
可移除周边黏合胶的优点是保护母的应用很方便,通过简单的推碾防粘衬里并定位可以赶出气泡。电阻式触摸屏和超过10.4英寸(264.16mm)大尺寸适合于需要简单操作周边粘接更换屏幕保护膜的区域。丝网印周边黏合胶可以根据客户尺寸和位置定制。
应用:
• 工业,军事或医疗应用中使用的定制尺寸设备
• 表面: 透明,防眩光,防反射,和防反射/防眩光
• 无气泡设计
• 易于清洁或擦拭
• 黏合胶: 全覆盖都可以移除自保湿胶或可移除周边黏合胶
• 可兼容投射电容式触摸屏
• 可兼容周边黏合胶用于电阻式触摸屏
• 清晰的图像用于最大屏幕分辨率。
• 材料: 薄塑料膜
典型应用:
• 公共信息显示
• 信息广告亭,游览显示器,展览会显示器,和其他电子显示器
• 零售网点和餐饮系统
• 验钞机,订单输入站,订座和餐厅预订系统
• 客户自助服务
• 自动柜员机和航空电子客票通道都是得益于触摸屏输入自助服务站的例子
• 控制和自动化系统