立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
E5型活塞密封是一种特殊开发用于气动的唇型密封。E5型标准系列的尺寸与油缸的尺寸是一致的,都符合ISO 3320, CTEOP RP 51P, 并且可以与原来就用于气动的C1型完全互换的。
-基于应用最佳化的几何形状和化合物适合用于含油的也可以是无油的空气(在安装初润滑之后)。
-牢固的密封结构适用于严苛的工作条件。
-良好的耐磨性能。
-由于化合物的应用最佳化,因此可以有较长的使用寿命。
-由于使保持润滑的密封唇口的几何形状最佳化,因此运转平顺。
-易于安装。
-选择适合的化合物材料,可以抵抗高温。
-选择适合的化合物材料,可以有极好的介质抵抗能力。
-安装在封闭和底部切开的外壳中。
应用范围
主要用于气缸。
Praedifa 活塞杆密封E5系列可以是一下化合物:
N3578 - 一般用途
P5010 - 重载荷
P5009 - 重载荷和低温
V3681 - 高温
N8602 - 低温
N3510 - 扩展的高低温
E3676 - 一般用途
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。