FULFLO EH 系列单芯滤壳 | 304 & 316不锈钢材质,经济型设计(非ASME 标准) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

结构材料

数量

长度(英寸)

连接

形式

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
FULFLO EH 系列单芯滤壳 | 304 & 316不锈钢材质,经济型设计(非ASME 标准)

FULFLO EH 系列单芯滤壳 | 304 & 316不锈钢材质,经济型设计(非ASME 标准)

Fulflo EH 单芯滤壳是经济型的液体过滤滤壳产品,其重量轻、体积小、卡箍式密封设计。

技术规格:

  • 结构材料: 304不锈钢,316不锈钢
  • 品牌: Parker domnick hunter
  • 行业: 工业/油墨、涂料、染料/食品饮料
  • 功能: 澄清, 预过滤, 抛光
  • 过滤器构造: 单芯滤壳
  • 符合规格: 非ASME标准
  • 最大运行压力: 100 psi / 6.9 bar psi, 6.9 bar
  • 最高运行温度: 300 °F
  • 流速: 5 gpm, 10 gpm gal/min, 10 gal/min
  • 密封材料: EPDM (300 F max.)

完整的产品说明

Fulflo EH 系列单芯滤壳可以安装10英寸或者20英寸长度的滤芯,滤芯的端盖接口可以是DOE两端开口或者222一端开口的形式,也有226滤芯端盖形式可选。该系列的滤壳采用的是抛光的304不锈钢材质,耐受压力为100 psi (6.9 bar)。
     
• 滤芯的端盖接口可以是DOE两端开口或者222一端开口的形式,也有226滤芯端盖形式可选。

• 卡箍式的密封圈形式,安装更加方便,密封效果更好。

• 1" FNPT螺纹式管路接口,安装方便。

• 配置了Head mounting套件。

• EPDM三元乙丙橡胶材质为标准的密封件规格,也有其他密封件材质可选。                                     

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 结构材料 数量 长度(英寸) 连接 形式
EHG01S1T 304 Stainless Steel 1 Cartridge 10 1-inch NPT DOE / SOE 222
EHG01S1T-226 304 Stainless Steel 1 Cartridge 10 1-inch NPT 226 Bayonet
EHG01D1T 304 Stainless Steel 1 Cartridge 20 1-inch NPT DOE / SOE 222
EHG01D1T-226 304 Stainless Steel 1 Cartridge 20 1-inch NPT 226 Bayonet
EHS01S1T 316 Stainless Steel 1 Cartridge 10 1-inch NPT DOE / SOE 222
EHS01D1T 316 Stainless Steel 1 Cartridge 20 1-inch NPT DOE / SOE 222

687890
679945