SporlanSEH(I)型电子膨胀阀为电子控制的,步进马达驱动阀件产品,可实现对制冷剂流动的精密控制。因为具备高精度的执行组件,此系列阀件提供卓越的控制能力,可以用于宽广的应用与负荷。此系列阀件可与Sporlan过热度控制器、过冷度控制器、冷水机组控制器及IB驱动板配套使用。
市场:
• 空调
• 冷冻
• 运输
• 工业制冷-食品冷藏
特性及益处:
• 步进马达驱动实现精密控制
• 高精度驱动组件
• 电磁线圈紧密固定
• 整体防腐蚀材质
• 现场证实的稳定性
• 低电耗(低于4瓦)
• 阀体自带视液镜,可显示阀芯运行位置、湿度水平及制冷剂质量
• 适用于HCFC和HFC制冷剂及对应冷冻油,以及CO2
• 自润滑材质以实现长期使用
• 高线性输出
应用:
• 宽广的各运行工况系统
• 空调–商用空调,冷水机组
在80多年的发展过程中,ParkerSporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准作出贡献 。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。