SER(I) 系列电子膨胀阀 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
SER(I) 系列电子膨胀阀

SER(I) 系列电子膨胀阀

设计用于直接膨胀式制冷空调系统,Sporlan SER(I)系列电子膨胀阀通过精确的控制制冷剂流量以实现更高精度的过热度控制。

技术规格:

  • 入口连接尺寸: 5/8" ODF TO 1 3/8" ODF
  • 出口连接尺寸: 1/2" ODF TO 1 5/8" ODF
  • 配置: Angle or Straight Through, Straight Through
  • 电缆长度: 10' or Less Cable
  • 其他选件: 视液镜
  • 分辨率: 2500 steps
  • 最大压差: 500 psid
  • 最大运行压力: 700 psid
  • 电机类型: 两相双极异步电机
  • 最高环境温度: 140 °F
  • 最低环境温度: -40° or -50 °F, -50 °F
  • 最高流体温度: 155 °F
  • 最低流体温度: -50 °F
  • 型号: SERI-G, SERI-J, SERI-F, SERI-GS, SERI-JS, SERI-K, SERI-KS, SERI-L, SERI-LS, SERI-JS
  • 启动类型: Linear Actuator
  • 流速: n/a
  • 功能: n/a
  • 最高运行温度: 155 °F
  • 最低运行温度: -50 °F
  • 阀体材料: Brass
  • 连接尺寸: n/a
  • 连接类型: Angle, Straight Through Offset
  • 密封材料: n/a

完整的产品说明

Parker• SporlanSER(I)型电子膨胀阀为电子控制的,步进马达驱动阀件产品,用于制冷空调系统。 SER的应用范围非常广泛,可用于HCFC、HFC、HFO及HC制冷剂及对应矿物油、脂类醚类冷冻油。
SERI产品在阀体上配置视液镜,可以观察制冷剂流动。 此系列阀可维护,阀针与阀口可以清洗,如需要马达组件可以更换。 绝大部分型号可提供直角及直通型阀体。

市场:
• 食品冷冻
• 商用空调、冷水机组
• 环境箱、特殊应用
• 运输
• 工业制冷

特性及益处:
• 双极步进马达设计提供大扭矩输出
• 2500步行程提供超高精度及过热度控制
• 改进的阀针/阀口配合设计,在低负荷时仍然能够实现调节性能(低于额定容量的10%)
• 双向流阀芯/阀口设计实现产品双向使用
• 阀体可维护结构允许现场更换马达组件
• 一体式的视液镜配置可以观察制冷剂流动
• IP67防护等级,可拆式M12线缆
• 黄铜、紫铜及不锈钢组合材质结构可以经受恶劣环境
• 可与SporlanKelvinII及IB驱动板配合使用
• 也可与多数第三方控制器配套使用。

应用:
• 空调–家用及商用空调,冷水机组
• 热泵
• 冷冻-冷柜、冷却器、移动冷却器、冰箱
• 运输
• 容量范围22~73冷吨(R22)

在80多年的发展过程中,ParkerSporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准作出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599