Sporlan SER 系列电子膨胀阀为电子控制的,步进马达驱动阀件产品,可实现对制冷剂流动的精密控制。因为具备高精度的执行组件,此系列阀件提供卓越的控制能力,可以用于宽广的应用与负荷。此系列阀件可与 Sporlan 过热度控制器、过冷度控制器、冷水机组控制器及 IB 驱动板配套使用。
市场:
• 空调
• 冷冻
• 运输
• 工业制冷 - 食品储存
特性及益处:
• 步进电机配置实现高精度控制
• 高精度驱动装置
• 阀座紧密密封。
• 内外防腐蚀材质设计
• 现场验证的使用稳定性
• 低功耗(小于4W)
• 适用于 HCFC 及 HFC 制冷剂及对应冷冻油,并适用于跨临界 CO¬2
• 自润滑材质以获得长寿命
• 高线性输出
应用:
• 宽广变工况系统
• 空调 - 商用及冷水系统
在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准作出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。