可调节三通阀 - MTW系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
可调节三通阀 - MTW系列

可调节三通阀 - MTW系列

Sporlan步进马达驱动可调三通阀(MTW)在两个阀体出口之间调节制冷剂流量,以精确控制空气或制冷剂温度。

技术规格:

  • 型号: Please Configure Part for Model Number
  • 应用: Modulating Three Way Valve
  • 产品类型: MTW-9, MTW-17, MTW-17
  • 制冷剂类型: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A
  • 最大运行压力: 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 700 psi psi
  • 电缆长度: 6.1 m, 20' ft
  • 电机类型: 2 Phase- Bipolar Wet Motor
  • 分辨率: 6386 steps steps
  • 与流体类型共同使用: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • 输入电压: 12 Volts DC ±10%
  • 电缆类型: Hermetic Cable with Stripped Ends
  • 入口连接尺寸: 5/8 to 2-1/8 (ODF) inch
  • 出口连接尺寸: 5/8 to 2-1/8 (ODF) inch
  • 启动类型: Motor
  • 阀体材料: Brass
  • 连接尺寸: 5/8 to 2-1/8 (ODF)
  • 连接类型: ODF
  • 流速: n/a
  • 功能: 3-Way
  • 最高运行温度: 240 °F
  • 最大压力设置: n/a
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 安装类型: n/a
  • 密封材料: Bi-piston Assembly
  • 配置: 3-Way

完整的产品说明

Sporlan可调式三通阀(MTW)可以在两个出口之间调节制冷剂的流量分配。两只阀体活塞通过一根连接杆连接,并连接步进马达。当MTW阀体进行调节时,一个出口打开,另一个关闭。阀件活塞的移动对于两个出口是反向互补线性的。MTW为铸铜阀体,坚固耐用,使用42 mm高品质步进马达。

市场:
• 空调
• 冷冻 – 食品冷链
• 运输
• 工业制冷 – 食品冷藏

特性及益处:
• 可调控制性能改进
• 减少系统中调节阀数量
• 简化系统管路,减少安装时间,节省材料。
• 单一执行机构,简化控制系统及接线。

应用:
• 除湿
• 再加热。
• 热回收

在80多年的发展过程中,Parker Sporlan 已经为空调制冷配件前沿的研发与生产制定了行业标准。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599