电子阀零部件 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

应用

型号

组件包括

类型

电缆规格

配置

缆线长度 (米)

缆线长度(英尺)

电机类型

步骤数量

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
电子阀零部件

电子阀零部件

派克-Sporlan 的电动阀包括步进电机驱动的用于直膨空调制冷系统的电子膨胀阀,每一件产品均经过出厂检测以确保性能。

技术规格:

  • 型号: 请根据零件号确认选型
  • 应用: 部件, 接线, 接线连接件, 线缆组件, 马达组件, 零件, 线缆修剪组件, 马达组件 (对接组件), 马达组件 (Packard连接), Wire, Cable Kit, Cable Assembly, Motor Kit, Kit, Cable Clip Kit, Motor Kit (Butt Splice), Motor Kit (Packard Connection)
  • 产品类型: N/A, CDS, DDR, ESX, SER, SEH(I), SEH , SERI, SDR, SEI, SEHI, CDS, DDR, ESX, SER, SEH(I), SEH, SERI, SDR, SEI, SEHI
  • 电缆长度: Not Applicable, or 1.524 to 12.192 m, 1.524 to 12.192 m, 60" 至 40' 或者 N/A ft, n/a
  • 配置: N/A, 角型, 直通, Angle, Straight Through
  • 电机类型: 不适用或两相双极湿式电机, 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • 分辨率: N/A, 6386步, 2500步, 6386 steps, 2500 steps
  • 包括: 请根据组件内容区分产品
  • 电缆类型: N/A, 裸线, 4线, 裸线镀锡, 对抵拼接, Packard接头, Stripped, 4 Wire- Stripped and Tinned, Stipped and Tinned, Butt Splice, Packard Connector

完整的产品说明

Parker-Sporlan的电动阀包括步进电机驱动的用于直膨空调制冷系统的电子膨胀阀。其应用非常广泛,适用于多种氟利昂制冷剂及多种对应冷冻油。
大多数Sporlan电动阀可在用户现场拆解,以对内部组件进行维护。Sporlan提供多种高品质维修套件,每一个组件均经过出厂检测以获得优异性能。
   
市场:
• 食品冷链
• 商用空调及冷水机组
• 环境箱及特殊设备
• 运输
• 工业制冷

特性及益处:
• 与现存电动阀相同的高品质部件
• 部品套件或单件可选

应用:
• 空调 - 家用,商用及冷水机组
• 热泵
• 冷冻 - 冷冻柜、冷却器、移动式单元、冰箱
• 运输
• 容量范围由低于1冷吨至500冷吨

在80多年的发展过程中,Parker Sporlan已经为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准作出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 应用 型号 组件包括 类型 电缆规格 配置 缆线长度 (米) 缆线长度(英尺) 电机类型 步骤数量
183418 Part 10201-000 O-RING N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
183419 Part 10203-000 WASHER N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908079 Part 10882-000 GASKET N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
908078 Part 22010-000 GASKET (CDS-17) N/A CDS N/A Angle N/A N/A N/A N/A
958071 Part 2422-000 ADAPTOR N/A DDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
952526 Wire ESS-1U 60" STRIPPED Cable Retainers *Not Available Seperately ESX Stripped N/A 1.524 m 60" N/A N/A
805194 Cable Kit KIT - CABLE - M12-10'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805195 Cable Kit KIT - CABLE - M12-20'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805343 Cable Kit KIT - CABLE - M12-30'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805344 Cable Kit KIT - CABLE - M12-40'-S-4 WIRE N/A N/A 4 Wire- Stripped and Tinned N/A 12.192 m 40' N/A N/A
805081 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 10' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 3.048 m 10' N/A N/A
805082 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 20' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 6.096 m 20' N/A N/A
805083 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 30' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 9.144 m 30' N/A N/A
805084 Cable Assembly KIT - CABLE ASSY - SER - 40' Cable Retainers *Not Available Seperately SER N/A N/A 12.192 m 40' N/A N/A
958126 Motor Kit KIT - KS-SEH(I)-175 MOTOR KIT N/A SEH(I) N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958125 Motor Kit KIT - KS-SEH-100/175 MOTOR KS-SEH-100/175, 24" lead wire with waterproof butt splice connection. SEH N/A Straight Through N/A N/A 2 Phase Bipolar Wet Motor 6386 steps
958184 Kit KIT - KS-SERI-G O- Ring or Gasket Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958185 Kit KIT - KS-SER-J O- Ring Part Number 380100, Sightglass Part Number 780043 SERI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958187 Cable Clip Kit KIT - SER CABLE CLIPS N/A SER N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380832 Part KS - CDS-17 - P Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958111 Motor Kit KS-CDS-16 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908077 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958123 Motor Kit KS-CDS-17 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Part Number 908078 CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958200 Part KS-CDS-2 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958182 Part KS-CDS-4 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958183 Part KS-CDS-7 N/A CDS Stipped and Tinned Straight Through N/A N/A N/A 2500 steps
958122 Motor Kit (Butt Splice) KS-CDS-9 MOTOR KIT BUTT SPLICE KS-CDS(T)-9 CDS Butt Splice N/A N/A N/A N/A N/A
958176 Motor Kit (Packard Connection) KS-CDS-9 MOTOR KIT PAKRD CONN KS-CDS(T)-9 CDS Packard Connector N/A N/A N/A N/A N/A
958738 Part KS-CDS-Y1177-1 KIT Replacement motor assembly, piston CDS N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958131 Part KS-SDR-3 O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958159 Part KS-SDR-3X O- Ring or Gasket Item Number 183690 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958132 Part KS-SDR-4 O- Ring or Gasket Item Number 183620 SDR N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958146 Part KS-SEI-30 KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
958124 Motor Kit KS-SEI-50 MOTOR KIT O- Ring or Gasket Item Number 183690, 24 " lead wire with waterproof butt splice connections. SEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380821 Part KS-Y1218/Y1231/SEHI-400 Replacement motor assembly, piston SEHI N/A N/A N/A N/A N/A N/A
380834 Part KS-Y1218/Y1231 PARTS KIT 16' Replacement motor assembly, piston N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

687890
840599