派克-Sporlan的CDS系列步进马达驱动电动阀用于直接膨胀式制冷空调系统。CDS阀可用于吸气端、供液端及排气端,温度范围宽广。这些应用包括电子蒸发压力调节阀、储液器恒压阀及低温环境下的冷凝压力恒压阀。此阀可用于HCFC、HFC,、HFO 及HC制冷剂,以及对应的矿物油及脂类醚类油。
阀体可维护,如有所需,活塞及阀口可清洗,马达组件可更换。CDS阀提供测压口可选项,可用于测定系统压力、排空系统或充注制冷剂
市场:
• 食品零售及食品冷藏
• 商用空调及冷水机组
• 环境箱及其它特殊应用
特性及益处:
• 双极步进马达设计提供大扭矩输出。
• 驱动设计提供高精度。
• 紧密阀座活塞密封设计实现制冷剂截止功能。
• 可维护的结构设计允许现场更换马达组件。
• 黄铜、紫铜及不锈钢材质适用于恶劣环境。
应用:
• 电子蒸发压力调节阀。
• 储液器恒压阀。
• 冷凝器恒压阀。
可与Sporlan Kelvin II控制器及驱动板匹配使用。同样适用于多款第三方控制器。
在80多年的发展过程中,派克 Sporlan为空调制冷配件前沿的研发与生产行业标准的制定做出贡献。我们外部的技术销售力量及应用工程团队致力于制冷系统应用及故障排除,从而为维修技术员、分销渠道合作伙伴以及设备制造商提供更优质产品及服务。