派克AVR4系列产品通过中国软件联盟,CE认证。蒸汽压力调节器用于加热和/或汽化的气体或液体样品进入下游分析仪系统之前,其设计使操作员能够拆卸调节阀和电传热元件,以便对机组进行彻底的清洁和维修,从而降低更换成本、减少停机时间。调节阀高度紧凑,使它非常适合在空间有限的情况下使用,如加热箱和外壳。
AVR4阀体可采用316L不锈钢,蒙乃尔® 或哈氏合金C-22®,可提供耐腐蚀性、电抛光性、焊接性。阀座可用三氟氯乙烯,PEEK™ 或Vespel®,阀座和阀体的材质可与多种惰性和腐蚀性工艺流体兼容。 这些材料,结合曲哈氏合金C-22®隔膜和Inconel®提升阀,能为AVR4系列阀门提供最大周期内高达3500 psig的进口压力以及在流量变化的情况下却异常稳定的出口压力。
AVR4系列特点是内部采用弹簧和螺纹设计,从而降低颗粒截留并大幅减少下游过程的污染风险。AVR4系列电加热压力调节器是为O2服务而进行清洗,为清洁度至关重要的高纯度应用带来出色的性能和稳定性。
蒸汽加热型压力调节器,请参照AVR3系列。
Vespel® 是杜邦高性能弹性体公司的注册商标
派克AVR4系列产品通过中国软件联盟,CE认证。蒸汽压力调节器用于加热和/或汽化的气体或液体样品进入下游分析仪系统之前,其设计使操作员能够拆卸调节阀和电传热元件,以便对机组进行彻底的清洁和维修,从而降低更换成本和减少停机时间,调节器高度紧凑,使得它非常适合空间有限的情况下使用,如加热箱和外壳。AVR4阀体可采用316L不锈钢,蒙乃尔®或哈氏合金C-22®,提供耐腐蚀性、电抛光性、焊接性。阀座可用三氟氯乙烯,PEEK™或Vespel®,阀座和阀体的材质可与多种惰性和腐蚀性工艺流体兼容。 这些材料,结合曲哈氏合金C-22®隔膜和Inconel®提升阀,能为AVR4系列阀门在周期上限提供高达3500 psig的进口压力以及在流量变化的情况下却非常稳定的出口压力。
AVR4系列特点是内部采用弹簧和螺纹的设计,从而降低颗粒截留并大幅减少下游过程的污染风险。AVR4系列阀门的特点是内部采用弹簧和螺纹设计,从而降低颗粒截留并大幅减少下游过程的污染风险。AVR4系列电加热压力调节器是为O2服务而进行清洗,为清洁度至关重要的高纯度应用带来出色的性能和稳定性。蒸汽加热型的压力调节器,请参照AVR3系列。
市场:
• 分析实验室
• 制药
• 生物制药
• 航天
• 工业
特征与好处:
• 电加热传输元件可现场更换
• 压缩杆负载密封体,而无需螺纹喷嘴
• 可与多种阀座材料进行介质兼容性
• 内部弹簧的小粒子生成气圈闭
• 全功能从真空到3500 psig
• 内部泄漏率:泡紧
• 外漏率:泡紧
• 低内部体积(4.6毫升)减少清洗时间
• 整体隔膜停止提供额外的安全措施
• 工作温度高达500°F(260°C)
• 环境温度范围- 4°F + 104°F(-20°C到40°C)
• 电源要求:120V或240V,50 / 60赫兹
• 加热器功率:150或200瓦
应用:
• 腐蚀性气体和特殊气体
• 气体样品的制备
• 煤气柜
• 阀门岐管箱(vmb进站阀组)
• 上游过程工艺路线
哈氏合金C-22® 是海恩斯国际有限公司注册的一个商标
PEEK™ 是VICTREX PLC的商标
Inconel®和蒙乃尔®是特殊金属公司的注册商标。
Vespel®是杜邦高性能弹性体公司的注册商标